Publique sus productos
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Expert Mesa de Vidro, Chama Precisa e Grade de Ferro Fundido (KE5GW)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Expert Mesa de Vidro, Chama Precisa e Grade de Ferro Fundido (KE5GW)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Expert Mesa de Vidro, Chama Precisa e Grade de Ferro Fundido (KE5GW)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Expert Mesa de Vidro, Chama Precisa e Grade de Ferro Fundido (KE5GW)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Expert Mesa de Vidro, Chama Precisa e Grade de Ferro Fundido (KE5GW)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Expert Mesa de Vidro, Chama Precisa e Grade de Ferro Fundido (KE5GW)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Expert Mesa de Vidro, Chama Precisa e Grade de Ferro Fundido (KE5GW)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Expert Mesa de Vidro, Chama Precisa e Grade de Ferro Fundido (KE5GW)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Expert Mesa de Vidro, Chama Precisa e Grade de Ferro Fundido (KE5GW)

    Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Expert Mesa de Vidro, Chama Precisa e Grade de Ferro Fundido (KE5GW)

    Traducido por Google,

    La cocina a gas Electrolux Expert de 5 quemadores con superficie de vidrio, llama precisa y rejilla de hierro fundido (KE5GW) ofrece lo mejor en alta tecnología para que pueda explorar nuevas posibilidades en la cocina.

    Controla la temperatura con mayor precisión para preparar diferentes recetas. La tecnología Precise Flame ofrece 6 niveles de potencia preprogramados¹, que proporcionan el sabor y la textura ideales a tus platos. Descubre los niveles: 1 - Derretir y mantener caliente; 2 - Cocinar en olla a presión y baño maría; 3 - Preparación de salsas; 4 - Saltear; 5 - Asar y freír; y 6 - Hervir.

    La placa de cocción a gas Electrolux Expert de 5 quemadores cuenta con un quemador multillama descentrado . Gracias a sus 6 soportes y a su posición separada, es ideal para sartenes más grandes y deja más espacio para usar simultáneamente otros quemadores o sartenes de diferentes tamaños.

    Este potente quemador distribuye el calor de manera uniforme y permite cocinar con un 20%² más de eficiencia, además de hervir agua un 22%³ más rápido.

    Las rejillas individuales de hierro fundido con 4 soportes proporcionan un agarre perfecto en el fondo de las sartenes. Son 4 veces más estables, lo que garantiza alta calidad, seguridad y durabilidad en el uso diario.

    La placa de cocción a gas Electrolux Expert de 5 quemadores es un aliado innovador que ofrece gran capacidad, precisión y elegancia. Los quemadores sellados proporcionan una mayor estabilidad de la llama, evitando que el fuego se apague. La potencia total de 12.700 W de los quemadores garantiza una cocción rápida y eficiente, agilizando sus preparaciones.

    Incorpore diseño y tecnología de vanguardia a su cocina. La placa de cocción de vidrio templado garantiza una opción sofisticada y una limpieza sin esfuerzo. Sus materiales y acabados duraderos le otorgan una larga vida útil y robustez .

    Disfruta de mayor comodidad para concentrarte en lo importante: cocinar. Con el encendido automático superrápido , enciende la llama con solo girar la perilla. Además, las perillas extraíbles se desmontan fácilmente para una limpieza práctica y completa.

    Su clasificación de consumo energético Clase A (Inmetro) es ideal para preparar comidas de forma eficiente y económica.

    Mejora tu experiencia con los accesorios y consumibles Electrolux y ten una cocina más completa, bonita y equipada.

    La tecnología exige precisión:

    Con 6 niveles de potencia preprogramados¹, tienes mayor precisión de temperatura para preparar diferentes recetas, garantizando sabor y textura ideal: 1 - Derretir y mantener caliente; 2 - Olla a presión y baño maría; 3 - Preparar salsas; 4 - Saltear; 5 - Asar y freír; y 6 - Hervir.

    Quemador offset potente y de múltiples llamas:

    El quemador Multi Flame cuenta con 6 soportes y está separado del resto, lo que lo hace ideal para sartenes más grandes, dejando más espacio para el uso simultáneo de otros quemadores y sartenes de diferentes tamaños. Potente y eficiente, el quemador distribuye el calor uniformemente, lo que permite cocinar hasta un 20 % más eficientemente y hervir agua hasta un 22 % más rápido.

    Rejillas individuales de hierro fundido:

    Las rejillas de hierro fundido de 4 puntas proporcionan un agarre perfecto en el fondo de las sartenes. Son cuatro veces más estables, lo que garantiza alta calidad, seguridad y durabilidad en el uso diario.

    Quemadores sellados:

    Al proporcionar una mayor estabilidad de la llama, evitan que el fuego se apague.

    Potencia, precisión y elegancia:

    Con una potencia total del quemador de 12.700 W, se garantiza una cocción rápida y eficiente.

    Mesa de vidrio templado:

    Es ideal para una limpieza sin esfuerzo y aporta modernidad a tu cocina.

    Alta durabilidad y robustez:

    Materiales y acabados duraderos.

    Encendido automático superrápido:

    Encienda la llama de la cocina con sólo un giro de la perilla.

    Botones extraíbles:

    Retire fácilmente los botones para una limpieza profunda.

    Rendimiento clase A en consumo energético:

    Eficiencia y rendimiento. Prepare sus comidas de forma más económica.

    Accesorios y consumibles:

    Mejore su experiencia con los accesorios y consumibles de Electrolux.

    ¹

    Recomendaciones de técnicas de cocción proporcionadas por el equipo de Ciencia de Cocina de Electrolux.

    ²

    Resultado obtenido en comparación con el requisito mínimo estipulado en la norma NBR13723-2, ítem 3.1.1.

    ³

    Resultados obtenidos de pruebas internas del modelo KE4XC comparado con el modelo KE5TD.

    Resultados obtenidos de pruebas internas en el modelo KE5GW comparado con el modelo KE5TP.

    Especificaciones
    • Acendimento:

      Superautomático

      Altura (embalado) (mm):

      159 mm

      Altura (mm):

      131 mm

      Botões:

      Sim

      Categoria:

      Cooktop

      Classificação Energética:

      A

      Cor:

      Preto

      Cor dos Botões:

      Preto e Prata

      EAN13:

      7909569484715

      Flexibilidade de Uso:

      Não

      Frequência (Hz):

      60 Hz

      Garantia do Produto:

      1 Ano

      Indicadores de Calor Residual:

      Não

      Instalação Gratuita:

      Não

      Largura (embalado) (mm):

      895 mm

      Largura (mm):

      800 mm

      Mesa de Vidro:

      Sim

      Modelo (cód):

      KE5GW

      NCM:

      73211100

      Peso Bruto:

      14,05 Kg

      Peso Líquido:

      12,50 Kg

      PNC:

      926565296

      Potência (W):

      12700 W

      PowerBoost:

      Não

      Profundidade (embalado) (mm):

      490 mm

      Profundidade (mm):

      450 mm

      SubCategoria:

      Gás

      Tensão Elétrica (V):

      Bivolt

      Timer (min):

      Não

      Tipo de Gás:

      Bigás (GLP/GN)

      Tipo de Tomada:

      N - 10 A

      Trava de Segurança:

      Não

      Trempes em Ferro Fundido:

      Sim

      Tripla Chama:

      Não

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKE5GW
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosCooktops
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)131
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)12.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_24
    • Descripción Uniclass 2015Domestic cooking equipment
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFood Cooking Equipment
    • Número OmniClass23-21 23 23 13
    • Título OmniClass Residential Food Cookers

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica