Publique sus productos
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Home Pro Espelhado, Chama Precisa e Multi Chama (KE5HP)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Home Pro Espelhado, Chama Precisa e Multi Chama (KE5HP)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Home Pro Espelhado, Chama Precisa e Multi Chama (KE5HP)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Home Pro Espelhado, Chama Precisa e Multi Chama (KE5HP)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Home Pro Espelhado, Chama Precisa e Multi Chama (KE5HP)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Home Pro Espelhado, Chama Precisa e Multi Chama (KE5HP)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Home Pro Espelhado, Chama Precisa e Multi Chama (KE5HP)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Home Pro Espelhado, Chama Precisa e Multi Chama (KE5HP)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Home Pro Espelhado, Chama Precisa e Multi Chama (KE5HP)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Home Pro Espelhado, Chama Precisa e Multi Chama (KE5HP)

    Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Home Pro Espelhado, Chama Precisa e Multi Chama (KE5HP)

    Traducido por Google,

    La cocina es un espacio donde la funcionalidad se fusiona con el diseño, creando el ambiente perfecto para reunir a familiares y amigos y disfrutar de momentos inolvidables cocinando y socializando. Por ello, la búsqueda de ambientes cada vez más integrados es una tendencia en auge.

    Electrolux entiende que elegir los electrodomésticos adecuados es crucial para crear una cocina integrada y sofisticada que refleje tu estilo de vida y personalidad. Con la línea Home Pro , puedes renovar tu decoración con un toque de elegancia y alto rendimiento.

    La estufa de gas Electrolux Home Pro de 5 quemadores con acabado espejo, llama precisa y multillama (KE5HP) ofrece alta tecnología y máximo rendimiento. Consiga los mejores sabores, texturas y técnicas de cocción con rapidez y precisión.

    Consigue una mayor precisión de temperatura para preparar diferentes recetas. La Tecnología de Llama Precisa ofrece 6 niveles de potencia preprogramados¹, que proporcionan el sabor y la textura ideales a tus platos. Descubre los niveles: 1 - Derretir y mantener caliente; 2 - Cocinar en olla a presión y baño maría; 3 - Preparación de salsas; 4 - Saltear; 5 - Asar y freír; y 6 - Hervir.

    La placa de cocción a gas Electrolux Home Pro de 5 quemadores cuenta con un quemador multillama descentrado. Gracias a sus 6 soportes y a su posición separada, es ideal para sartenes más grandes y deja más espacio para usar simultáneamente otros quemadores o sartenes de diferentes tamaños.

    Usa este potente quemador y ahorra tiempo al cocinar. Ideal para obtener mejores resultados de textura y sabor, el quemador distribuye el calor uniformemente, permitiéndote cocinar con hasta un 20 %² más de eficiencia.

    Las rejillas individuales de hierro fundido proporcionan un agarre perfecto en el fondo de las sartenes. Con 4 soportes, son 4 veces más estables³, garantizando la alta calidad, seguridad y durabilidad que busca para el uso diario.

    Además de elegancia y precisión, tienes un poderoso aliado en la cocina: la potencia total de 12.700 W de los quemadores garantiza una cocción rápida y eficiente, lo que también agiliza la preparación de recetas. Cuenta con quemadores sellados , que proporcionan mayor estabilidad a las llamas, evitando que el fuego se apague.

    Si busca incorporar diseño y tecnología a su cocina, una encimera de vidrio espejado le garantiza una opción sofisticada y es ideal para una limpieza sin esfuerzo. Sus materiales y acabados duraderos le otorgan una gran durabilidad y robustez .

    Y aún hay más funciones. Con el encendido automático superrápido , puedes encender la llama con solo girar la perilla. Además, las perillas extraíbles se pueden desmontar fácilmente para una limpieza práctica y a fondo.

    La cocina a gas de 5 quemadores Electrolux Home Pro tiene una clasificación de rendimiento de consumo de energía de clase A (Inmetro) y es ideal para preparar sus comidas de manera más eficiente y económica.

    Descubra la excelencia de la línea Home Pro y transforme su cocina en un espacio sofisticado. Además de la estufa de gas Electrolux Home Pro de 5 quemadores (KE5HP) , todos los productos combinan diseño contemporáneo y tecnologías innovadoras. Prepare sus recetas favoritas con mayor facilidad en un espacio que refleja su personalidad y estilo de vida.

    La tecnología exige precisión:

    Con 6 niveles de potencia preprogramados¹, tienes mayor precisión de temperatura para preparar diferentes recetas, garantizando sabor y textura ideal: 1 - Derretir y mantener caliente; 2 - Olla a presión y baño maría; 3 - Preparar salsas; 4 - Saltear; 5 - Asar y freír; y 6 - Hervir.

    Quemador offset potente y de múltiples llamas:

    El quemador Multi Flame cuenta con 6 soportes y está separado del resto, lo que lo hace ideal para sartenes más grandes, dejando más espacio para el uso simultáneo de otros quemadores y sartenes de diferentes tamaños. Ideal para obtener mejores resultados de textura y sabor, el quemador distribuye el calor uniformemente, permitiéndole cocinar con hasta un 20 %² más de eficiencia.

    Rejilla individual de hierro fundido:

    Las rejillas de hierro fundido de 4 puntas proporcionan un agarre perfecto en el fondo de las sartenes. Son 4 veces más estables³, lo que garantiza alta calidad, seguridad y durabilidad en el uso diario.

    Quemadores sellados:

    Al proporcionar una mayor estabilidad de la llama, evitan que el fuego se apague.

    Potencia, precisión y elegancia:

    Con una potencia total del quemador de 12.700 W, se garantiza una cocción rápida y eficiente.

    Mesa de cristal espejado:

    Garantiza una elección sofisticada y es ideal para una limpieza sin esfuerzo.

    Alta durabilidad y robustez:

    Materiales y acabados duraderos.

    Encendido automático superrápido:

    Encienda la llama de la cocina con sólo un giro de la perilla.

    Botones extraíbles:

    Retire fácilmente los botones para una limpieza profunda.

    Rendimiento clase A en consumo energético:

    Eficiencia y rendimiento. Prepare sus comidas de forma más económica.

    ¹

    Recomendaciones de técnicas de cocción proporcionadas por el equipo de Ciencia de Cocina de Electrolux.

    ²

    Resultado obtenido en comparación con el requisito mínimo estipulado en la norma NBR13723-2, ítem 3.1.1.

    ³

    Resultados obtenidos de pruebas internas en el modelo KE5GW comparado con el modelo KE5TP.

    Especificaciones
    • Acendimento:

      Superautomático

      Altura (embalado) (mm):

      159 mm

      Altura (mm):

      131 mm

      Botões:

      Sim

      Categoria:

      Cooktop

      Classificação Energética:

      A

      Cor:

      Preto

      Cor dos Botões:

      Preto e Prata

      EAN13:

      7909569484722

      Flexibilidade de Uso:

      Não

      Frequência (Hz):

      60 Hz

      Garantia do Produto:

      1 Ano

      Indicadores de Calor Residual:

      Não

      Instalação Gratuita:

      Não

      Largura (embalado) (mm):

      895 mm

      Largura (mm):

      800 mm

      Mesa de Vidro:

      Sim

      Modelo (cód):

      KE5HP

      NCM:

      73211100

      Peso Bruto:

      14,05 Kg

      Peso Líquido:

      12,50 Kg

      PNC:

      926565297

      Potência (W):

      12700 W

      PowerBoost:

      Não

      Profundidade (embalado) (mm):

      490 mm

      Profundidade (mm):

      450 mm

      SubCategoria:

      Gás

      Tensão Elétrica (V):

      Bivolt

      Timer (min):

      Não

      Tipo de Gás:

      Bigás (GLP/GN)

      Tipo de Tomada:

      N - 10 A

      Trava de Segurança:

      Não

      Trempes em Ferro Fundido:

      Sim

      Tripla Chama:

      Não

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKE5HP
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosCooktops
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)131
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)12.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_24
    • Descripción Uniclass 2015Domestic cooking equipment
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 35 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCooking Stoves
    • Número OmniClass23-21 23 23 13
    • Título OmniClass Residential Food Cookers

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica