Publique sus productos
Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Pro Series Mesa de Vidro, Chama Precisa e Multi Chama (KE5PS)
Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Pro Series Mesa de Vidro, Chama Precisa e Multi Chama (KE5PS)
Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Pro Series Mesa de Vidro, Chama Precisa e Multi Chama (KE5PS)
Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Pro Series Mesa de Vidro, Chama Precisa e Multi Chama (KE5PS)
Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Pro Series Mesa de Vidro, Chama Precisa e Multi Chama (KE5PS)
Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Pro Series Mesa de Vidro, Chama Precisa e Multi Chama (KE5PS)
Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Pro Series Mesa de Vidro, Chama Precisa e Multi Chama (KE5PS)
Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Pro Series Mesa de Vidro, Chama Precisa e Multi Chama (KE5PS)
Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Pro Series Mesa de Vidro, Chama Precisa e Multi Chama (KE5PS)
Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Pro Series Mesa de Vidro, Chama Precisa e Multi Chama (KE5PS)

    Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Pro Series Mesa de Vidro, Chama Precisa e Multi Chama (KE5PS)

    Traducido por Google,

    La estufa de gas Electrolux Serie Pro de 5 quemadores con superficie de vidrio, llama precisa y multillama (KE5PS) ofrece alta tecnología y máximo rendimiento. Consiga los mejores sabores, texturas y técnicas de cocción con rapidez y precisión.

    Consigue una mayor precisión de temperatura para preparar diferentes recetas. La Tecnología de Llama Precisa ofrece 6 niveles de potencia preprogramados¹, que proporcionan el sabor y la textura ideales a tus platos. Descubre los niveles: 1 - Derretir y mantener caliente; 2 - Cocinar en olla a presión y baño maría; 3 - Preparación de salsas; 4 - Saltear; 5 - Asar y freír; y 6 - Hervir.

    La placa de cocción a gas Electrolux Serie Pro de 5 quemadores cuenta con un quemador multillama descentrado. Gracias a sus 6 soportes y a su posición separada, es ideal para sartenes más grandes y deja más espacio para usar simultáneamente otros quemadores o sartenes de diferentes tamaños.

    Usa este potente quemador y ahorra tiempo al cocinar. Ideal para obtener mejores resultados de textura y sabor, el quemador distribuye el calor uniformemente, permitiéndote cocinar con hasta un 20 %² más de eficiencia.

    Las rejillas individuales de hierro fundido proporcionan un agarre perfecto en el fondo de las sartenes. Con 4 soportes, son 4 veces más estables³, garantizando la alta calidad, seguridad y durabilidad que busca para el uso diario.

    Alta potencia , precisión y elegancia . Con ella, tienes un aliado poderoso: la potencia total de 12,700 W de los quemadores garantiza una cocción rápida y eficiente, lo que también agiliza la preparación de recetas. Cuenta con quemadores sellados que brindan mayor estabilidad a las llamas, evitando que el fuego se apague.

    Si busca incorporar diseño y tecnología a su cocina, una mesa de vidrio templado es una opción segura, ideal para una limpieza sin esfuerzo. Fabricada con materiales y acabados duraderos, puede confiar en la alta durabilidad y robustez del producto.

    Y aún hay más funciones para que te concentres en lo que realmente importa: cocinar. Con el Encendido Automático Superrápido , puedes encender la llama con solo girar la perilla. Además, las perillas extraíbles se pueden desmontar fácilmente para una limpieza práctica y a fondo.

    La cocina a gas de 5 quemadores Electrolux Serie Pro con superficie de vidrio, llama precisa y llama múltiple (KE5PS) tiene un rendimiento de consumo de energía de clase A (Inmetro) y es ideal para preparar sus comidas de manera más eficiente y económica.

    Mejora tu experiencia con la línea Electrolux Pro Series y ten una cocina más completa y sofisticada.

    La tecnología exige precisión

    Con 6 niveles de potencia preprogramados¹, tienes mayor precisión de temperatura para preparar diferentes recetas, garantizando sabor y textura ideal: 1 - Derretir y mantener caliente; 2 - Olla a presión y baño maría; 3 - Preparar salsas; 4 - Saltear; 5 - Asar y freír; y 6 - Hervir.

    Quemador desplazado potente y de múltiples llamas

    El quemador Multi Flame cuenta con 6 soportes y está separado del resto, lo que lo hace ideal para sartenes más grandes, dejando más espacio para el uso simultáneo de otros quemadores y sartenes de diferentes tamaños. Ideal para obtener mejores resultados de textura y sabor, el quemador distribuye el calor uniformemente, permitiéndole cocinar con hasta un 20 %² más de eficiencia.

    Rejilla individual de hierro fundido

    Las rejillas de hierro fundido de 4 puntas proporcionan un agarre perfecto en el fondo de las sartenes. Son 4 veces más estables³, lo que garantiza alta calidad, seguridad y durabilidad en el uso diario.

    Quemadores sellados

    Al proporcionar una mayor estabilidad de la llama, evitan que el fuego se apague.

    Potencia, precisión y elegancia.

    Con una potencia total del quemador de 12.700 W, se garantiza una cocción rápida y eficiente.

    mesa de vidrio templado

    Es ideal para una limpieza sin esfuerzo y aporta modernidad a tu cocina.

    Alta durabilidad y robustez

    Materiales y acabados duraderos.

    Encendido automático superrápido

    Encienda la llama de la cocina con sólo un giro de la perilla.

    Botones extraíbles

    Retire fácilmente los botones para una limpieza profunda.

    Rendimiento clase A en consumo energético.

    Eficiencia y rendimiento. Prepare sus comidas de forma más económica.

    Accesorios y consumibles

    Mejore su experiencia con los accesorios y consumibles de Electrolux.

    ¹
    Recomendaciones de técnicas de cocción proporcionadas por el equipo de Ciencia de Cocina de Electrolux.

    ²
    Resultado obtenido en comparación con el requisito mínimo estipulado en la norma NBR13723-2, ítem 3.1.1.


    ³
    Resultados obtenidos de pruebas internas en el modelo KE5GW comparado con el modelo KE5TP.

    Especificaciones
    • Acendimento:

      Superautomático

      Altura (embalado) (mm):

      159 mm

      Altura (mm):

      131 mm

      Botões:

      Sim

      Categoria:

      Cooktop

      Classificação Energética:

      A

      Cor:

      Preto

      Cor dos Botões:

      Preto e Dourado

      EAN13:

      7909569484739

      Flexibilidade de Uso:

      Não

      Frequência (Hz):

      60 Hz

      Garantia do Produto:

      1 Ano

      Indicadores de Calor Residual:

      Não

      Instalação Gratuita:

      Não

      Largura (embalado) (mm):

      895 mm

      Largura (mm):

      800 mm

      Mesa de Vidro:

      Sim

      Modelo (cód):

      KE5PS

      NCM:

      73211100

      Peso Bruto:

      14.05 Kg

      Peso Líquido:

      12.50 kg

      PNC:

      926565298

      Potência (W):

      12700 W

      PowerBoost:

      Não

      Profundidade (embalado) (mm):

      490 mm

      Profundidade (mm):

      450 mm

      SubCategoria:

      Gás

      Tensão Elétrica (V):

      Bivolt

      Timer (min):

      Não

      Tipo de Gás:

      Bigás (GLP/GN)

      Tipo de Tomada:

      N - 10 A

      Trava de Segurança:

      Não

      Trempes em Ferro Fundido:

      Sim

      Tripla Chama:

      Não

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKE5PS
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosCooktops
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)131
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)12.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_24
    • Descripción Uniclass 2015Domestic cooking equipment
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFood Cooking Equipment
    • Número OmniClass23-21 23 23 13
    • Título OmniClass Residential Food Cookers

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica