Publique sus productos
Gas hob with 5 burners with side triple flame burner
Gas hob with 5 burners with side triple flame burner
Gas hob with 5 burners with side triple flame burner

    Gas hob with 5 burners with side triple flame burner

    4.9 de 5 estrellas4.9(14 reseñas)
    Traducido por Google,

    La estufa de gas Electrolux con 5 quemadores es una opción innovadora para modernizar su cocina y optimizar su tiempo de cocción.

    La placa de gas de 5 fuegos cuenta con un quemador de triple llama, con 3,2 KW, que le permite utilizar nuevas técnicas de cocción y ollas grandes. El diseño innovador, sofisticado y compacto aporta armonía visual entre los muebles de tu cocina.

    El encendido súper automático es rápido y útil. Los botones extraíbles y los quemadores sellados aportan seguridad a la Placa y facilitan su limpieza, ya que evitan que se derrame cualquier líquido sobre el cristal templado del interior de la Placa y, además, facilitan la limpieza y el manejo.

    Triple Burner Flame: haz tus recetas más rápido con este quemador de 3,2KW de potencia.
    Rejillas esmaltadas individuales: mantenga sus sartenes estables, por seguridad y para facilitar la limpieza.
    Diseño moderno: acabado premium que aporta armonía visual a tu cocina.
    Quemadores Sellados: Evita que el polvo se acumule dentro de los quemadores, haciéndolos más seguros y fáciles de limpiar.
    Encendido súper automático: Encendido rápido, fácil y seguro. Solo enciéndelo y está encendido.
    Botones extraíbles: Más seguros y fáciles de manejar.

    Especificaciones
    • Finish Tempered Glass
      Tempered glass finish Yes
      Automatic ignition No
      Super-automatic ignition Yes
      Height (package) (mm) 195
      Height (mm) 155
      Removable Button Yes
      Energy Certificate A
      Package Content 1 KE55TD cooktop, instructions manual and sealing foam
      Natural gas compatible Yes
      Color Black
      Automatic shutdown No
      Niche Dimentions (H X W X D) 150 x 760 x 390
      EAN13 7909569244920
      Frequency (Hz) 60
      Warranty 1 Year
      Individual grid Yes
      Graphics Yes
      Free Installation No
      Width (package) (mm) 839
      Width (mm) 792
      Trivets material enamelled grids
      Glass surface Yes
      Model (cod) KE5TD
      Blue Touch Panes No
      Gross Weight (kg) 10,95
      Net Weight (kg) 9,95
      Induction elements power NA
      Power (W) 11600
      Triple Burner Element Power (W) 3200
      Fast Burner Elements Power (W) 3000
      Semi-fast Burner Elements Power (W) 1800
      Depth (package) (mm) 467
      Depth (mm) 445
      Number of elements 5 induction elements
      Sealed Burners Yes
      SKU (Commercial code) 33805CBA035
      Tension (V) 127-220
      Timer No
      Type Gas
      Gas type LPG
      Triple burner Yes

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKE5TD
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosCooktops
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)155
    • Ancho (mm)792
    • Profundidad (mm)445
    Información relacionada
    • Material principalCristal negro
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    • Peso Neto (kg)9.95
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_24
    • Descripción Uniclass 2015Domestic cooking equipment
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 35 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCooking Stoves
    • Número OmniClass23-21 23 23 13
    • Título OmniClass Residential Food Cookers

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica