Publique sus productos
Electrolux Gas Hob 5 Burner Stainless Steel (KE9DX)
Electrolux Gas Hob 5 Burner Stainless Steel (KE9DX)
Electrolux Gas Hob 5 Burner Stainless Steel (KE9DX)
Electrolux Gas Hob 5 Burner Stainless Steel (KE9DX)
Electrolux Gas Hob 5 Burner Stainless Steel (KE9DX)

    Electrolux Gas Hob 5 Burner Stainless Steel (KE9DX)

    5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    La estufa de gas semiprofesional de acero inoxidable de 5 quemadores Electrolux (KE9DX) es una estufa de acero inoxidable que te permite preparar diferentes recetas al mismo tiempo, para que puedas cocinar para tu familia y amigos con mayor versatilidad.

    Tiene una Configuración SemiProfesional que te permite ahorrar tiempo y preparar tus comidas utilizando sartenes de diferentes tamaños al mismo tiempo. Utiliza todo, desde la Llama Triple Offset, que te permite preparar más comida, hasta la Cocción a Fuego Lento, que es ideal para preparaciones delicadas.

    Con la llama Triple Offset, prepara hasta un 25%¹ más de porciones, para que puedas cocinar un plato para 10 personas sin esfuerzo y más rápido. Y hierve agua hasta un 17,5%¹ más rápido.

    Y puedes utilizar el Simmer, el quemador auxiliar de la placa, para preparar alimentos cocinados a fuego lento con más cuidado, ya que su llama es más baja que la de los otros quemadores. Es ideal para preparar salsas, cremas y derretir chocolate.

    La estufa también cuenta con rejillas de hierro fundido y un diseño robusto que brindan mayor estabilidad a tus sartenes durante la cocción.

    Además, la estufa Electrolux de 5 quemadores tiene un sensor de corte de gas que corta automáticamente el gas cuando se apaga la llama.

    ¹Pruebas internas realizadas al comparar la Llama Triple Offset del modelo KE5TD vs. el nuevo modelo KE9DX.

    Especificaciones
    • SEMI-PROFESSIONAL CONFIGURATION

      Prepare your meals using pans of different sizes at the same time.

      SHIFTED TRIPLE FLAME

      Prepare up to 25%¹ more portions using the Triple Flame. Boil water up to 17.5%¹ faster. ¹Internal tests carried out when comparing the Triple Flame Offset of the KE5TD model vs. the new KE9DX model.

      SIMMER

      Small auxiliary burner with a lower flame than the other burners, ideal for preparing delicate foods that require slow cooking.

      CAST IRON GRATES

      More stability for your pans when preparing your recipes, with a robust cast iron design.

      GAS SHUT-OFF SENSOR

      Automatic gas shut-off as soon as the flame goes out, even without human interaction.

      SUPER AUTOMATIC IGNITION

      Quick, easy and safe ignition.

      REMOVABLE KNOBS

      Quick and easy to clean.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKE9DX
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosCooktops
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)90
    • Ancho (mm)860
    • Profundidad (mm)510
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)14
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica