Publique sus productos
Lava-Louça Electrolux 8 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB08E)
Lava-Louça Electrolux 8 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB08E)
Lava-Louça Electrolux 8 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB08E)
Lava-Louça Electrolux 8 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB08E)
Lava-Louça Electrolux 8 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB08E)
Lava-Louça Electrolux 8 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB08E)
Lava-Louça Electrolux 8 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB08E)
Lava-Louça Electrolux 8 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB08E)
Lava-Louça Electrolux 8 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB08E)
Lava-Louça Electrolux 8 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB08E)

    Lava-Louça Electrolux 8 Serviços Branca com Programa Lava & Seca 50 min (LB08E)

    Traducido por Google,

    El lavavajillas Electrolux blanco de 8 cubiertos con programa de lavado y secado de 50 minutos (LB08E) es el electrodoméstico que te faltaba para completar tu cocina y encargarte de la limpieza e higienización de la vajilla de forma más sostenible, generando un ahorro de agua de hasta un 89 % ¹ por ciclo .

    Con el programa de Lavado y Secado de 50 minutos, puedes lavar y secar tus platos en tan solo 50 minutos. Es el programa de lavado y secado más rápido del mercado² , ideal para prendas con poca suciedad que requieren una limpieza rápida pero eficiente.

    Con el Programa Eco consigues la combinación ideal entre un lavado perfecto, un ahorro de hasta un 89% en agua y hasta un 46% en electricidad³.

    Para garantizar la eliminación de hasta el 99,99% de las bacterias presentes en la vajilla, basta con activar la función Lavado a 70°C⁴ , que utiliza agua a una temperatura de hasta 70°C.

    Además, para simplificarte aún más el día a día, la pantalla digital con temporizador te muestra cuánto tiempo queda para que todo esté limpio. Podrás mantenerte organizado y tener más tiempo libre para hacer lo que disfrutas.

    ¿Qué te parece tener platos limpios cuando quieras? Con el programa de Inicio Retrasado , puedes lavar tus platos hasta 24 horas después de cargar el lavavajillas.

    Para aquellos que dudan en lavar prendas delicadas a mano, el Programa Delicado es la solución, ya que lava vajilla delicada y sensible, como copas de cristal, a altas temperaturas sin riesgo de rotura u otros daños.

    La función de prelavado , que enjuaga y elimina el exceso de suciedad sin dejar olor, permite acumular vajilla para un ciclo completo. Para prendas con poca suciedad que requieren una limpieza rápida y eficiente, utilice el programa Express 30' . En tan solo unos minutos, su vajilla estará lista para usar.

    Para mayor seguridad para su familia, la función de Bloqueo de Panel impide que su programa se altere o se active incorrectamente. Por último, el lavavajillas Electrolux con programa de Lavado y Secado de 50 minutos presenta un diseño moderno y compacto que se adapta perfectamente a la encimera de su cocina.

    Tu vida diaria, más sostenible:

    Ahorra hasta un 89 % de agua por ciclo de lavado. Optimiza el consumo de agua al usar el lavavajillas. En un ciclo de lavado, el producto consume solo 12,4 L de agua, mientras que lavar a mano requiere 120 L para lavar la misma cantidad de platos.

    Lavar y secar 50 min:

    ¡El programa de lavado y secado más rápido del mercado! Deja tus platos limpios y secos en solo 50 minutos. Este programa es ideal para prendas con poca suciedad que requieren una limpieza y un secado rápidos y eficientes.

    Programa Eco:

    Consigue la combinación perfecta de lavado impecable y ahorro de agua y electricidad. Con este programa, ahorras hasta un 89 % de agua y consumes solo el 46 % de energía, menos que con una ducha eléctrica.

    Lavado de vajilla a 70°C:

    Ofrece una eliminación de suciedad de alto rendimiento, garantizando una eliminación de bacterias de hasta el 99,99 % en sus platos. Con esta función activada, el lavavajillas utiliza agua que puede alcanzar una temperatura de hasta 70 °C.

    Pantalla digital con control de temporizador:

    Más tiempo libre para hacer lo que te gusta. Consulta en la pantalla digital cuánto tiempo queda para que todo esté limpio.

    Programa de inicio diferido:

    Selecciona el programa “Inicio Retrasado” para lavar tus platos hasta 24 horas después de cargarlos y encontrar tus prendas limpias en el momento más conveniente para ti.

    Programa delicado:

    Ideal para vajillas delicadas y sensibles a altas temperaturas, como copas de cristal.

    Función de prelavado:

    Ideal para cargas pequeñas de vajilla. Enjuaga y elimina el exceso de suciedad sin dejar olor, lo que permite acumular vajilla para un ciclo completo.

    Programa Express 30':

    En solo unos minutos, tendrá sus platos listos para usar. Este programa es ideal para prendas con poca suciedad que requieren una limpieza rápida y eficiente.

    Función de bloqueo del panel:

    Evite que su programa sea alterado utilizando la opción Panel de Bloqueo, evitando activaciones accidentales y garantizando mayor seguridad para su familia.

    Diseño moderno y compacto:

    Diseño moderno en blanco/acero inoxidable. Compacto, tiene el tamaño perfecto para colocarlo en la encimera de la cocina.

    ¹

    15 minutos de agua corriente con regulador de caudal y presión de hasta 6 mca producen 0,13 litros/segundo (equivalente a 117 litros/15 min), según el "Programa de Uso Racional del Agua" de SABESP, mientras que 1 ciclo al día en el lavarropas, en el Programa Eco, para un lavavajillas de 8 cubiertos equivale a 12,4 litros.

    ²

    Programa con los tiempos de lavado y secado más rápidos del mercado, según una evaluación de marcas/productos disponibles en el mercado en diciembre de 2024.

    ³

    Consumo de energía del programa Eco, máquina de 8 cubiertos de 220 V, en comparación con el programa Heavy/Turbo.

    Estudio realizado por el Laboratorio de Análisis y Soluciones de Laboratorio en Microbiología sobre la eliminación de Escherichia coli (UFC), Pseudomonas aeruginosa (UFC) y Staphylococcus aureus. Los resultados pueden variar según las condiciones de uso. Prueba realizada en el Programa Diario.

    Especificaciones
    • Acabamento Frontal:

      Aço pintado

      Acabamento Lateral:

      Aço pintado

      Água Quente:

      Sim

      Altura (cm):

      60,9 cm

      Altura (embalado)(cm):

      55,5 cm

      Autosense / sensor de sujeira:

      Não

      Capacidade (número de serviços):

      8

      Categoria:

      Lava Louças

      CEST:

      2101500

      Cesto para talheres:

      Não

      CIDADE/ESTADO:

      PR - CURITIBA - Novo Imp

      CNPJ:

      76487032003906

      Consumo de Água (L/ciclo):

      12,4 L/ciclo

      Consumo (Kw):

      0.648 Kw

      Controle de Temperatura:

      Não

      Cor:

      Branco

      Dispenser para Líquido Secante:

      Sim

      Dispenser para Sabão em pó:

      Sim

      EAN13:

      7909569479834

      Esterilização / Higienizar:

      Sim

      Garantia:

      12 Meses

      Instalação Gratuita:

      Não

      Interior de Aço Inox:

      Sim

      Largura (cm):

      55 cm

      Largura (embalado) (cm):

      60,5 cm

      Marca:

      Electrolux

      Modelo (cód):

      LB08E

      NCM:

      84221100

      Painel Digital:

      Não (botão)

      Peso Bruto (embalado):

      25,8 Kg

      Peso Liquido (Kg):

      21,8 Kg

      PNC:

      946521952

      Pré-Lavagem:

      Sim

      Profundidade (cm):

      50 cm

      Profundidade (embalado) (cm):

      65,5 cm

      Quantidade de Programas de Lavagem:

      8

      Quantidade de pulverisadores:

      2

      Silenciosa:

      Sim

      SubCategoria:

      Lava Louças

      Terceiro Hack:

      Não

      Tipo:

      Piso/Balcão

      Trava Painel:

      Sim

      Visualizador de Etapas de Lavagem:

      Sim

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLB08E
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosDishwashers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)609
    • Ancho (mm)550
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)21.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código ETIMEC000633
    • Nombre ETIMDishwasher
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_21_24
    • Descripción Uniclass 2015Domestic dishwashers
    • Número OmniClass23-21 23 25
    • Título OmniClass Residential Dishwashers

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica