Publique sus productos
Essential Care Jet&Clean Ultra Filter 14Kg Washing Machine
Essential Care Jet&Clean Ultra Filter 14Kg Washing Machine
Essential Care Jet&Clean Ultra Filter 14Kg Washing Machine
Essential Care Jet&Clean Ultra Filter 14Kg Washing Machine
Essential Care Jet&Clean Ultra Filter 14Kg Washing Machine
Essential Care Jet&Clean Ultra Filter 14Kg Washing Machine
Essential Care Jet&Clean Ultra Filter 14Kg Washing Machine
Essential Care Jet&Clean Ultra Filter 14Kg Washing Machine
Essential Care Jet&Clean Ultra Filter 14Kg Washing Machine
Essential Care Jet&Clean Ultra Filter 14Kg Washing Machine

    Essential Care Jet&Clean Ultra Filter 14Kg Washing Machine

    4.7 de 5 estrellas4.7(59 reseñas)
    Traducido por Google,

    La Lavadora Electrolux Essential Care 14Kg con canasta de Acero Inoxidable, dispensador Jet&Clean y pelusa Ultra Filter (LED14) fue diseñada para facilitar tu rutina ahorrándote tiempo de lavado. La línea de productos Essential Care utiliza tecnología para cuidar tu ropa evitando la abrasión para que dure más.

    El dosificador Jet&Clean se encarga de diluir el jabón y el suavizante para evitar manchar tu ropa, manteniéndola además siempre limpia para los siguientes ciclos.

    El nuevo Ultra Filter mantiene las pelusas fuera de tu ropa con 8 veces más capacidad de filtrado, lo que las elimina incluso después del ciclo.

    Compacto por fuera pero espacioso por dentro, caben 14 kg de capacidad de lavado en un tamaño de 12 kg. Use menos espacio en su lavandería y descargue más ropa.

    Especificaciones
    • Stainless Steel Door Finishing

      Water Dispenser at the Door

      Open Door Alarm Yes

      Height (packed) (cm) 185.3

      Unpacked Height (cm) 178.2

      Freezer Capacity (l) 268

      Cooler Capacity (L) 413

      Freezing capacity (kg/24h) 10

      Water Dispenser Capacity 750ml

      Freezer Capacity (1) 222

      Refrigerator Capacity (L) 363

      Total Capacity (L) 681

      Total Storage Capacity (L) 585

      Egg holder basket No

      Energy Rating A

      Fast Freezing Compartment Yes

      Extra Cold Compartment No

      Consumption (Kw) 62.5

      Package Contents: Plastic film packaging with EPS on the sides, top and base and a complementary cardboard top for the informative pictograms

      Stainless Steel Door Color

      Cabinet Color Painted steel

      Automatic Defrost Yes

      Deodorizer Yes

      EAN13 9315540410860

      Frequency (Hz) 60

      12 Month Warranty

      External Drawers No

      Ice Dispenser on the Door Yes

      Home Bar No

      Indoor Lighting Yes

      Free Installation Yes

      Width (wrapped) (cm) 94.7

      Unpacked Width (cm) 91.3

      Automatic Ice Machine Yes

      Glass Shelves Material

      Model DQ90X

      Digital Panel Yes

      Graders Yes

      Weight (Kg) 135

      Packaged Weight (kg) 145

      PNC 925060677

      Can Holder No

      Dairy Door Yes

      Reversible Door No

      Tempered Glass Shelves Yes

      Door Shelves Yes

      Adjustable Shelves Yes

      Removable Shelves No

      Depth (packed) (cm) 81.2

      Unpacked Depth (cm) 75.2

      Handles No

      Number of Doors 4

      Ice Storage Container No

      Procel certificated Yes

      Bottle Separator No

      Frost Free System

      SKU (Commercial Code) 01594FBA189

      Frost Free Technology

      Freezer temperature (°C) -23°C

      Maximum conservation time without energy (h) 11

      Voltage (V) 127

      timer yes

      French door type

      Total Shelves: 2 retractable glass shelves, 2 Hortinatura Tastelock drawers (Sealed Fruit and Vegetable Drawers) Refrigerator Door: 6 plastic shelves (1 Fast adapt 1 dairy compartment) Freezer: 2 plastic/glass reversible shelves and 1 fixed plastic drawer Freezer door: 2 plastic shelves Flexspace: 2 reversible plastic/glass shelves, 2 metal wine racks and 1 plastic drawer Flexspace door: 2 plastic shelves

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLED14
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosWashers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)591
    • Ancho (mm)1052
    • Profundidad (mm)665
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    • Peso Neto (kg)103
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código ETIMEC000098
    • Nombre ETIMWasher
    • Número OmniClass23-21 23 47
    • Título OmniClass Residential Combination Laundry Washer Dryers

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica