Publique sus productos
Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver  With Hot Water, Steam And Touch Panel
Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver  With Hot Water, Steam And Touch Panel
Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver  With Hot Water, Steam And Touch Panel
Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver  With Hot Water, Steam And Touch Panel
Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver  With Hot Water, Steam And Touch Panel
Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver  With Hot Water, Steam And Touch Panel
Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver  With Hot Water, Steam And Touch Panel
Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver  With Hot Water, Steam And Touch Panel
Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver  With Hot Water, Steam And Touch Panel
Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver  With Hot Water, Steam And Touch Panel

    Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver With Hot Water, Steam And Touch Panel

    4.9 de 5 estrellas4.9(16 reseñas)
    Traducido por Google,

    Encuentra una nueva forma de cuidar tu ropa con Lavadora 17KG Perfect Care Silver con Agua Caliente, Vapor y Panel Táctil (LEH17). Diseño moderno, panel intuitivo y tecnologías exclusivas para mejores resultados.

    Exclusivo sistema de vapor que elimina 14 veces* más las manchas difíciles de la ropa blanca, como mostaza, vino, carne grasosa. También higieniza la ropa, eliminando hasta un 99,99%** de gérmenes y bacterias.

    La tecnología "Powerful Jets" exclusiva de Electrolux reduce el desgaste de las telas en un 50 %*** y la decoloración del color en un 35 %****. También ahorra hasta 50L***** de agua en cada ciclo, para contribuir a reducir el impacto en nuestro medio ambiente.

    Para tener más control sobre sus rutinas diarias, LEH17 tiene un Panel Digital Intuitivo Full Touch, con Control de Tiempo, que muestra la duración del ciclo que le permite una mayor flexibilidad para ajustar el ciclo cuando sea necesario.

    Jet&Clean****** Technology es otra tecnología exclusiva de Electrolux, que diluye hasta el 100%******* del detergente y suavizantes, evitando manchas y la necesidad de volver a lavar.

    Ultra Filter retiene 10X******** más pelusas en la ropa y para un cuidado extra con tu ropa usa Fast Cycles para optimizar automáticamente la duración del ciclo, evitando el desgaste de la tela y sin perder rendimiento de lavado.

    Alineada a un diseño premium, LEH17 es una lavadora moderna y robusta. Puede lavar 17 kg por ciclo. Además, permite lavar incluso un edredón de matrimonio.

    * Según pruebas internas, basadas en estándares internacionales. Los resultados consideraron el nivel de agua medio, la selección de "Steam Powerful Jet" y la agitación estándar, en comparación con la lavadora LPE16 en la configuración de lavado normal sin la selección de "Powerful Jet" y un enjuague.

    ** Según pruebas realizadas por Laboratorio de Microbiología de Análisis y Soluciones con Escherichia coli, Pseudonomas aeruginos y Staphylococcus aureus. Resultados obtenidos con “Steam Powerful Jets”, sin remover, nivel medio de agua, un enjuague y 70g de jabón en polvo o 100mL de jabón líquido

    ***Según pruebas internas, con base en el desgaste estándar de la tela. Resultados obtenidos en comparación con LAC16 y considerando nivel medio de agua, selección “Powerful Jet” en programa normal, un enjuague y sin selección de función Vapor.

    ****Según pruebas internas, basado en estándar de telas descoloridas en color rojo. Resultados obtenidos en comparación con LAC16 y considerando nivel medio de agua, selección “Powerful Jet” en programa normal, un enjuague y sin selección de función Vapor.

    ***** En coparisson con LAC16, considerando la función Powerful Jets sin programa normal y un enjuague

    ****** Jet&Clean es una tecnología exclusiva de Electrolux, que limpia el dosificador de detergente y suavizante mediante chorros de agua directos horizontales.

    *******Prueba comparativa interna con la LT10B (sin Jet&Clean), comprobando la distribución de los aportes líquidos en la carga de ropa más cercana al fondo de la cesta, después del ciclo de lavado, según pruebas internas de Electrolux. Área alcanzada por insumos líquidos de 99,99% y desviación estándar 0,01.

    ******** El tamaño interno del filtro más grande puede retener 10 veces más pelusas. Este producto tiene un filtro con volumen interno 10 veces mayor en comparación con el volumen interno de LT12F, de acuerdo con los procedimientos internos de laboratorio de Electrolux

    Especificaciones
    • Hot water: yes
      Side straps: No
      Height: 105.2 cm
      Height (packed): 106.5 cm
      Washing capacity (Kg): 17
      Dry Clothes Capacity (Kg): 17
      Washing Cycles: Yes
      Energy Rating: A
      Consumption (Kw): 0.52
      Temperature Control: No
      Color: Silver
      Bleach Dispenser: Yes
      Fabric Softener Dispenser: Yes
      Powder Soap Dispenser: Yes
      Liquid Soap Dispenser: Yes
      Centrifugation efficiency (A, B, C, or E): A
      Hot Water Inlet: No
      Rinse: yes
      Lint Filter: Yes
      Sneaker Washing Function: No
      Easy Ironing Function: No
      Warranty: 12 Months
      Free Installation: No
      Stainless Steel Interior: Yes
      Width: 66.2 cm
      Width (packet): 70 cm
      Duvet Wash: Queen
      Basket Material: Stainless Steel
      Soaking: No
      Direct Drive Motor: No
      Digital Panel: Yes
      Leveling Feet: Yes
      Gross weight (kg): 49
      Net weight (kg): 47
      PNC: 900941754
      Pre-Wash: No
      Depth 72.5: cm
      Depth (packed): 77.5 cm
      Preferred Program No
      Number of Water Levels: Yes
      Number of Washing Programs: 11
      Reuse of Water: Yes
      Automatic Clothes Load Sensor: Yes
      Silent: yes
      Washing System: Spir
      Voltage (V): 127V/60Hz
      Type: Top Load
      Spin Speeds (RPM): 630
      Washing Step Viewer: Yes

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLEH17
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosWashers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1052
    • Ancho (mm)662
    • Profundidad (mm)725
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    • Peso Neto (kg)47
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código ETIMEC000098
    • Nombre ETIMWasher
    • Número OmniClass23-21 23 47
    • Título OmniClass Residential Combination Laundry Washer Dryers

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica