Publique sus productos
Stainless Steel Dishwasher 14 Services  And Grocery Sanitizer Function
Stainless Steel Dishwasher 14 Services  And Grocery Sanitizer Function
Stainless Steel Dishwasher 14 Services  And Grocery Sanitizer Function
Stainless Steel Dishwasher 14 Services  And Grocery Sanitizer Function
Stainless Steel Dishwasher 14 Services  And Grocery Sanitizer Function
Stainless Steel Dishwasher 14 Services  And Grocery Sanitizer Function
Stainless Steel Dishwasher 14 Services  And Grocery Sanitizer Function

    Stainless Steel Dishwasher 14 Services And Grocery Sanitizer Function

    4.7 de 5 estrellas4.7(18 reseñas)
    Traducido por Google,

    El Lavavajillas Electrolux 14 Servicios te ayuda a mantener tu cocina organizada. Práctico y económico, consume 12L de agua en cada ciclo, muy por debajo de los 90L que se gastan para lavar a mano la misma cantidad de vajilla.

    Mantenga sus alimentos y platos limpios sin usar muchos productos de limpieza. La función Sanitize usa agua a 70ºC para limpiar las bacterias de tus platos.

    El programa AutoSense elige el ciclo de limpieza perfecto según la suciedad de los platos. La pantalla digital con control de tiempo muestra el tiempo de ciclo restante. El ciclo se termina con agua caliente, por lo que la vajilla se seca más rápido. El cesto para cubiertos es removible, lo que facilita su manejo, evitando rayaduras durante el lavado.

    El programa de inicio diferido le permite configurar el ciclo de acuerdo con su horario o posponerlo si es necesario. El estante intermedio regulable facilita la carga y la visualización interior. La función de prelavado enjuaga el exceso de comida, evitando el olor hasta que cargues el compartimento por completo. La función de bloqueo del panel evita que se inicie incorrectamente.

    El lavavajillas Electrolux moderniza tu cocina con acabados en acero inoxidable y tamaño compacto, además de la gran capacidad. Si tiene prisa, utilice el Programa Express 30'.

    Ahorre hasta un 90% de agua: el lavavajillas consume 12L de agua frente a los 117L que se utilizan para lavar a mano la misma cantidad (15min con el grifo medio abierto al día, según SABESP. 1 ciclo de lavavajillas al día en Programa Diario)

    Higieniza los abarrotes: limpia el 99,99% de gérmenes y bacterias de tus abarrotes (Resultados por Laboratorio de Análisis Laboratorial y Microbiología Soluciones en la eliminación de Escherichia coli (UFC), Pseudonomas aeruginosa (UFC) y Staphylococcus aureus, utilizando 50ml de lejía y en acuerdo con las condiciones de uso indicadas en el manual del producto)

    Agua a 70º C: un ciclo de lavado completo mejorado con agua caliente. Vajilla higienizada y 99,99% sin bacterias (Resultado obtenido por Laboratorio de Análisis Laborales y Soluciones en Microbiología en la eliminación de Escherichia coli (UFC), Pseudonomas aeruginosa (UFC) y Staphylococcus aureus, según las condiciones de uso indicadas en el manual que acompaña al producto)


    Panel digital externo: haga un seguimiento del tiempo de ciclo restante más fácilmente.

    Programa AutoSense: los sensores inteligentes miden qué tan sucios están los platos y configuran el ciclo de lavado en consecuencia.

    Extra Dry: el último enjuague usa agua caliente para mantener los platos calientes, lo que hace que el secado sea más rápido.

    Compartimento para cesto de cubiertos extraíble: más fácil de cargar y descargar.

    Panel: moderno y fácil de limpiar.

    Inicio diferido: configure el ciclo para cuando sea mejor para usted. Le permite posponer el inicio del lavado según sus necesidades.

    Estante intermedio regulable: más flexible y organizado para la carga.

    Prelavado: enjuaga la vajilla para evitar olores hasta cargar el lavavajillas por completo.

    Panel de bloqueo: evita ciclos no deseados bloqueando los controles.

    Tamaño: compacto por fuera pero espacioso por dentro.

    Programa 30 Minutos: ideal para limpiezas rápidas y prendas que no necesitan secado.

    Especificaciones
    • Product height: 84.5 cm
      Product width: 59.8 cm
      Product depth: 61 cm
      Front Finish: Stainless Steel
      Side Finish: Painted Steel
      Height (packed) (mm): 89, cm
      Maximum Length of Hose: 150cm
      Color: Stainless steel
      Differentials: Sanitize Your grocery 99.99%* free from bacteria and germs. *CQ Labor Lab """"
      Active Protection Filter: Yes
      Frequency (Hz): 60
      Warranty: 12 Months
      Free Installation: No
      Width (packaged) (mm): 64.5cm
      Wash Pans: Yes
      Touch on Glass: Panel
      Gross weight (kg): 46
      Packaged Weight (kg): 50.5
      PNC: 946521590
      Thermal power (W): 1250
      Depth (packed) (mm): 67.2 cm
      Dirt Sensor: No
      Electric Voltage (V): 127V
      Electric Voltage (V): 220
      Type: Floor
      Internal Finishing: Stainless Steel
      Capacity: 14 services
      Cutlery Basket: Yes
      Water consumption: yes
      Soap Dispenser: Yes
      EAN 13: 7909569346594
      Delay Washing Function: Yes
      ECO Function: No
      Pre-Washing Function: Yes
      Leveling Feet: Yes
      Programs: 7
      Number of Sprayers: 3
      Transparent Cover: No
      Water Temperature (°C): 70
      Panel Lock: Yes

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLL14X
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosDishwashers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)845
    • Ancho (mm)598
    • Profundidad (mm)61
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    • Peso Neto (kg)46
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código ETIMEC000633
    • Nombre ETIMDishwasher
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_21
    • Descripción Uniclass 2015Dishwashers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 48 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Dishwashers
    • Número OmniClass23-21 23 25
    • Título OmniClass Residential Dishwashers

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica