Publique sus productos
Pro series 14 place settings dishwasher
Pro series 14 place settings dishwasher
Pro series 14 place settings dishwasher
Pro series 14 place settings dishwasher
Pro series 14 place settings dishwasher
Pro series 14 place settings dishwasher
Pro series 14 place settings dishwasher
Pro series 14 place settings dishwasher

    Pro series 14 place settings dishwasher

    4.1 de 5 estrellas4.1(16 reseñas)
    Traducido por Google,

    Electrolux Pro Series sigue las tendencias de diseño sofisticado con mucho encanto y estilo.

    Esta colección de productos presenta elegancia en cada detalle mediante el uso de vidrio negro, detalles dorados claros, paneles táctiles LED blancos que resaltan la artesanía.

    Para un buen diseño de interiores, Pro Series representa el estilo que necesitas.

    El lavavajillas Electrolux tiene flexibilidad interna, lo que le permite acomodar platos de diferentes tamaños, incluidos los más delicados.

    Con panel táctil incrustado en led blanco, más sofisticado y más sencillo de limpiar. El diseño es un punto culminante inmediato de este lavavajillas.

    La función Sensor Inteligente permite al lavavajillas realizar tareas de una forma mucho más moderna, ya que activa automáticamente el mejor programa a utilizar, en función de la suciedad detectada en la vajilla.

    Cuenta con la función de posponer inicio, para que puedas iniciar la operación cuando tú decidas y programes.

    También brinda funciones muy útiles como: Sanitize, con calentamiento de agua a 70°C, Acquajet, ideal para una pequeña cantidad de vajilla. Enjuague y elimine el exceso de suciedad sin dejar olor, para que pueda acumular más platos para ejecutar un ciclo completo.

    Un lavavajillas moderno con muchas funciones. Será una compra ideal para ayudarte con tu rutina.


    Sensor inteligente, un sensor inteligente que detecta el nivel de suciedad en la vajilla, y elige automáticamente el mejor programa de lavado.
    Función: Higieniza la vajilla con un chorro de agua a 70°C.
    Función Optione: elige entre utilizar el cesto superior o el cesto inferior individualmente. Flexibilidad para ejecutar un ciclo sin esperar la carga máxima de platos.
    Función Turbo Wash, mucha más agilidad y protección de las piezas.
    Función Acquajet: Ideal para una pequeña cantidad de platos. Enjuaga y elimina el exceso de suciedad sin dejar olor. Para que pueda acumular más platos para ejecutar un ciclo completo.
    Programas de lavado, un programa ideal para cada tipo de uso (Express 30', Delicado, Diario, Sartenes). Puede elegir el mejor programa que se adapte a sus necesidades.
    Posponer inicio: Le permite posponer la hora de inicio del lavado, según sea necesario.

    Especificaciones
    • Black Front Finish
      Internal Stainless Finish
      Black Side Finish
      Height (packed) (mm) 884
      Height (mm) 845
      Capacity 14 place settings
      Cutlery Basket Yes
      Maximum Hose Length 1500mm
      Water Consumption Yes
      Package Contents 1 dishwasher
      Black color
      Differentials Design: Sophisticated glass finish in line with the Pro Series line. Intelligent sensor: Automatically sets up the function according to the dirt of the dishes, without having to worry about programming. Sanitize: Sanitizes the dishes by heating the water to 70ºC.
      Soap Dispenser Yes
      EAN 13 (127V) 7909569001523
      EAN 13 (220V) 7909569001530
      Filter Yes
      Frequency (Hz) 60
      Function Postpones Wash Yes
      ECO function No
      12 Months Warranty
      Free Installation No
      Width (packed) (mm) 645
      Width (mm) 598
      Dishwasher Yes
      Model (code) LP14V
      White Touch panel
      Leveling feet Yes
      Weight (Kg) 47.2
      Packed Weight (kg) 53.2
      Power (W) 1250
      Depth (packed) (mm) 672
      Depth (mm) 635
      Acquajet Programs: Pre wash; Express 30 '; Half load; Intelligent sensor; Daily basis; Cookware; Turbo washing; delicate; Sanitize 70ºC; Postpone start; select basket
      Number of Sprayers 3
      Dirt Sensor Yes
      SKU (Commercial code) 127v 24607LBA135
      SKU (Commercial code) 220v 24607LBA235
      Cover with Transparent Display No
      Water Temperature (° C) 70
      Voltage (V) 127 or 220
      Floor Type
      Lock Panel No "

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLP14V
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosDishwashers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)845
    • Ancho (mm)598
    • Profundidad (mm)635
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    • Peso Neto (kg)47.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código ETIMEC000633
    • Nombre ETIMDishwasher
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_21
    • Descripción Uniclass 2015Dishwashers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 48 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Dishwashers
    • Número OmniClass23-21 23 25
    • Título OmniClass Residential Dishwashers

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica