Publique sus productos
Lava-Louça Electrolux 10 Serviços Inox com Programa Lava & Seca 50 min (LS10E)
Lava-Louça Electrolux 10 Serviços Inox com Programa Lava & Seca 50 min (LS10E)
Lava-Louça Electrolux 10 Serviços Inox com Programa Lava & Seca 50 min (LS10E)
Lava-Louça Electrolux 10 Serviços Inox com Programa Lava & Seca 50 min (LS10E)
Lava-Louça Electrolux 10 Serviços Inox com Programa Lava & Seca 50 min (LS10E)
Lava-Louça Electrolux 10 Serviços Inox com Programa Lava & Seca 50 min (LS10E)
Lava-Louça Electrolux 10 Serviços Inox com Programa Lava & Seca 50 min (LS10E)
Lava-Louça Electrolux 10 Serviços Inox com Programa Lava & Seca 50 min (LS10E)
Lava-Louça Electrolux 10 Serviços Inox com Programa Lava & Seca 50 min (LS10E)
Lava-Louça Electrolux 10 Serviços Inox com Programa Lava & Seca 50 min (LS10E)

    Lava-Louça Electrolux 10 Serviços Inox com Programa Lava & Seca 50 min (LS10E)

    Traducido por Google,

    El lavavajillas Electrolux de acero inoxidable de 10 cubiertos con programa de lavado y secado de 50 minutos (LS10E) es el electrodoméstico que te faltaba para completar tu cocina y encargarte de la limpieza e higienización de la vajilla de forma más sostenible, generando un ahorro de agua de hasta un 92%¹ por ciclo .

    Con el programa de Lavado y Secado de 50 minutos, puedes lavar y secar la vajilla en tan solo 50 minutos. Es el programa de lavado y secado más rápido del mercado² , ideal para prendas con poca suciedad que requieren una limpieza rápida pero eficiente.

    Con el Programa Eco consigues la combinación ideal de un lavado perfecto, ahorro de hasta un 92% en agua y hasta un 44% en electricidad³.

    Para garantizar la eliminación de hasta el 99,99% de las bacterias presentes en la vajilla, basta con activar la función Lavado a 70°C⁴ , que utiliza agua a una temperatura de hasta 70°C.

    Además, para simplificarte aún más el día a día, la pantalla digital con temporizador te muestra cuánto tiempo queda para que todo esté limpio. Podrás mantenerte organizado y tener más tiempo libre para hacer lo que disfrutas.

    ¿Qué te parece tener la vajilla limpia siempre que quieras? Con el programa de Inicio Diferido , puedes lavar tus platos hasta 24 horas después de cargar el lavavajillas. Y con la función de Secado Extra , el agua del post-enjuague se seca más fácilmente. El enjuague final se realiza con agua más caliente para un resultado más rápido y eficiente.

    Para aquellos que dudan en lavar prendas delicadas a mano, el Programa Delicado es la solución , ya que lava vajilla delicada y sensible, como copas de cristal, a altas temperaturas, sin riesgo de rotura u otros daños.

    ¿Aún tienes algunos platos por lavar, pero no quieres dejarlos en el fregadero? Puedes usar el programa Media Carga , que lava pequeñas cantidades con bajo consumo de agua y energía. O usa la función Prelavado , que enjuaga y elimina el exceso de suciedad sin dejar olor, permitiéndote acumular platos para usar un ciclo completo. Para prendas con poca suciedad que requieren una limpieza rápida y eficiente, usa el programa Express 30' . En solo unos minutos, tus platos estarán listos para usar.

    Para mayor seguridad para su familia, la función de Bloqueo de Panel impide que su programa se altere o se active incorrectamente. Finalmente, el lavavajillas Electrolux con programa de Lavado y Secado de 50 minutos presenta un diseño moderno que aporta elegancia al ambiente.

    Tu vida diaria, más sostenible:

    Ahorra hasta un 92 % de agua por ciclo de lavado. Optimiza el consumo de agua al usar el lavavajillas. En un ciclo de lavado, el producto consume solo 9 L de agua, mientras que lavar a mano requiere 120 L para lavar la misma cantidad de platos.

    Lavar y secar 50 min:

    ¡El programa de lavado y secado más rápido del mercado! Deja tus platos limpios y secos en solo 50 minutos. Este programa es ideal para prendas con poca suciedad que requieren una limpieza y un secado rápidos y eficientes.

    Programa Eco:

    Consigue la combinación perfecta de lavado impecable y ahorro de agua y electricidad. Con este programa, ahorras hasta un 92 % de agua y consumes solo el 44 % de energía, menos que con una ducha eléctrica.

    Pantalla digital con control de temporizador:

    Más tiempo libre para hacer lo que te gusta. Consulta en la pantalla digital cuánto tiempo queda para que todo esté limpio.

    Programa de inicio diferido:

    Selecciona el programa “Inicio Retrasado” para lavar tus platos hasta 24 horas después de cargarlos y encontrar tus prendas limpias en el momento más conveniente para ti.

    Función de secado adicional:

    El enjuague final se realiza con agua más caliente para que el agua del post-enjuague se seque más fácilmente, entregando un resultado rápido y eficiente.

    Programa delicado:

    Ideal para vajillas delicadas y sensibles a altas temperaturas, como copas de cristal.

    Media carga:

    Cómodo para lavar tus platos sin tener que esperar a que la carga esté completa, con menos consumo de agua y energía.

    Función de prelavado:

    Ideal para cargas pequeñas de vajilla. Enjuaga y elimina el exceso de suciedad sin dejar olor, lo que permite acumular vajilla para un ciclo completo.

    Programa Express 30':

    En solo unos minutos, tendrá sus platos listos para usar. Este programa es ideal para prendas con poca suciedad que requieren una limpieza rápida y eficiente.

    Función de bloqueo del panel:

    Evite que su programa sea alterado utilizando la opción Panel de Bloqueo, evitando activaciones accidentales y garantizando mayor seguridad para su familia.

    Diseño moderno y compacto:

    Con su moderno diseño en color blanco/acero inoxidable, el lavavajillas aporta elegancia y sofisticación al ambiente.

    ¹

    15 minutos de agua corriente con regulador de caudal y presión de hasta 6 mca producen 0,13 litros/segundo (equivalente a 117 litros/15 min), según el "Programa de Uso Racional del Agua" de SABESP, mientras que 1 ciclo al día en el lavarropas, en el Programa Eco, para un lavavajillas de 10 cubiertos equivale a 9 litros.

    ²

    Programa con los tiempos de lavado y secado más rápidos del mercado, según una evaluación de marcas/productos disponibles en el mercado en diciembre de 2024.

    ³

    Consumo de energía del programa Eco, máquina de 10 cubiertos de 220 V, en comparación con el programa Heavy/Turbo.

    Estudio realizado por el Laboratorio de Análisis y Soluciones de Laboratorio en Microbiología sobre la eliminación de Escherichia coli (UFC), Pseudomonas aeruginosa (UFC) y Staphylococcus aureus. Los resultados pueden variar según las condiciones de uso. Prueba realizada en el Programa Diario.

    Especificaciones
    • Acabamento Frontal:

      Aço pintado

      Acabamento Lateral:

      Aço pintado

      Água Quente:

      Sim

      Altura (cm):

      84,5 cm

      Altura (embalado)(cm):

      64,5 cm

      Autosense / sensor de sujeira:

      Não

      Capacidade (número de serviços):

      10

      Categoria:

      Lava Louças

      CEST:

      2101500

      Cesto para talheres:

      Sim

      CIDADE/ESTADO:

      PR - CURITIBA - Novo Imp

      CNPJ:

      76487032003906

      Consumo de Água (L/ciclo):

      9 L/ciclo

      Controle de Temperatura:

      Não

      Cor:

      Inox

      Dispenser para Líquido Secante:

      Sim

      Dispenser para Sabão em pó:

      Sim

      EAN13:

      7909569479872

      Esterilização / Higienizar:

      Sim

      Garantia:

      12 Meses

      Instalação Gratuita:

      Não

      Interior de Aço Inox:

      Sim

      Largura (cm):

      44,8 cm

      Largura (embalado) (cm):

      49,5 cm

      Marca:

      Electrolux

      Modelo (cód):

      LS10E

      NCM:

      84221100

      Painel Digital:

      Não (botão)

      Peso Bruto (embalado):

      41 Kg

      Peso Liquido (Kg):

      37,5 Kg

      PNC:

      946521955

      Pré-Lavagem:

      Sim

      Profundidade (cm):

      60 cm

      Profundidade (embalado) (cm):

      87,1 cm

      Quantidade de Programas de Lavagem:

      7

      Quantidade de pulverisadores:

      2

      Silenciosa:

      Sim

      SubCategoria:

      Lava Louças

      Terceiro Hack:

      Não

      Tipo:

      Piso

      Trava Painel:

      Sim

      Visualizador de Etapas de Lavagem:

      Sim

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLS10E
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosDishwashers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)845
    • Ancho (mm)495
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)37.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código ETIMEC000633
    • Nombre ETIMDishwasher
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_21
    • Descripción Uniclass 2015Dishwashers
    • Número OmniClass23-21 23 25
    • Título OmniClass Residential Dishwashers

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica