Publique sus productos
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)

    Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)

    Traducido por Google,

    La cocina es un espacio donde la funcionalidad se fusiona con el diseño, creando el ambiente perfecto para reunir a familiares y amigos y disfrutar de momentos inolvidables cocinando y socializando. Por ello, la búsqueda de ambientes cada vez más integrados es una tendencia en auge.

    Electrolux entiende que elegir los electrodomésticos adecuados es crucial para crear una cocina integrada y sofisticada que refleje tu estilo de vida y personalidad. Con la línea Home Pro , puedes renovar tu decoración con un toque de elegancia sin sacrificar el rendimiento.

    El lavavajillas de acero inoxidable con función higienizante de 14 cubiertos Electrolux Home Pro (LS14X) presenta el diseño moderno y exclusivo de la línea, combinando lo mejor del acero inoxidable con un sofisticado panel táctil con LED blanco.

    La alta calidad también define una forma innovadora de simplificar la vida de las personas. La exclusiva tecnología AutoSense detecta automáticamente el nivel de suciedad de la vajilla y selecciona el programa de lavado más adecuado sin que usted tenga que preocuparse. Además, la función Sanitize calienta la vajilla con agua a 70 °C, garantizando una desinfección superior y eliminando el 99,99 %¹ de las bacterias , proporcionando una limpieza inigualable.

    Un producto con tecnología de vanguardia, donde la versatilidad es uno de sus puntos fuertes. Elija entre usar la cesta superior o inferior individualmente y ejecute un ciclo sin esperar a que la vajilla esté completamente cargada. Elija la función de inicio diferido para ajustar el inicio del lavado a sus necesidades, adaptándolo perfectamente a su rutina diaria.

    La función Acquajet es ideal para cargas pequeñas de vajilla, ya que enjuaga y elimina el exceso de suciedad sin dejar olor. Si necesita un cuidado especial para copas de cristal y vajilla delicada , el programa Delicado para prendas finas es la mejor opción para un lavado seguro y preciso. Si dispone de poco tiempo, el programa Express 30' acelera el ciclo de lavado, ideal para prendas con poca suciedad.

    Pensando en la eficiencia y el ahorro de tiempo, la función Panel Lock evita cambios no deseados en el programa de lavado, garantizando que su selección permanezca sin cambios y protegiendo a su familia de activaciones accidentales.

    Descubra la excelencia de la línea Home Pro y transforme su cocina en un espacio sofisticado. Además del lavavajillas Electrolux Home Pro de acero inoxidable de 14 cubiertos con función de desinfección (LS14X), cada pieza combina un diseño moderno con innovación tecnológica. Prepare sus recetas favoritas con mayor facilidad en un espacio que refleja su personalidad y estilo de vida.

    Diseño moderno y exclusivo:

    Combina lo mejor del acero inoxidable con un panel táctil con LED blancos.

    Tecnología AutoSense:

    Detecta el nivel de suciedad de la vajilla y selecciona automáticamente el mejor programa de lavado.

    Función de desinfección:

    Los platos se calientan con agua a 70°C, promoviendo una mayor higiene y eliminando el 99,99%¹ de las bacterias.

    ¹
    Estudio realizado por el Laboratorio de Análisis y Soluciones de Laboratorio en Microbiología sobre la eliminación de Escherichia coli (UFC), Pseudomonas aeruginosa (UFC) y Staphylococcus aureus. Los resultados pueden variar según las condiciones de uso. Prueba realizada en el Programa Diario.

    Flexibilidad:

    Elija entre usar la cesta superior o la inferior individualmente. Flexibilidad para ejecutar un ciclo sin tener que esperar a que se complete la carga de platos.

    Inicio diferido:

    Permite retrasar la hora de inicio del ciclo de lavado, según tus necesidades.

    Función Acquajet:

    Es ideal para cargas pequeñas de vajilla. Enjuaga y elimina el exceso de suciedad sin dejar olor.

    Programa delicado:

    Ideal para vajillas delicadas como copas de cristal.

    Programa Express 30':

    Para acelerar el ciclo, ideal para utensilios ligeramente sucios.

    Panel de bloqueo:

    Evita que tu programa sea alterado mediante la opción de bloqueo, evitando activaciones no autorizadas y garantizando mayor seguridad para tu familia.

    ¹

    Estudio realizado por el Laboratorio de Análisis y Soluciones de Laboratorio en Microbiología sobre la eliminación de Escherichia coli (UFC), Pseudomonas aeruginosa (UFC) y Staphylococcus aureus. Los resultados pueden variar según las condiciones de uso. Prueba realizada en el Programa Diario.

    Especificaciones
    • Altura (embalado) (mm)

      844 mm

      Altura (mm)

      845 mm

      AutoSense

      SIM

      Botão de Seleção de Programa

      Sim

      Braço de Pulverização

      Braço pulverizado interior superior e superior

      Capacidade (Configurações)

      14

      Categoria

      Lava Louças

      Cesta

      Cesta inferior; superior e superior

      Cesta de Talheres

      SIM

      Ciclo Favorito

      Ecólogico

      Consumo de Água por ano (L/Ano)

      3080 L

      Consumo de Energia por ano (KWh/ Ano)

      299

      Cor

      Aço Inoxidável

      Desempenho

      A+

      EAN13

      7909569477533

      Frequência (Hz)

      60 Hz

      Garantia do Produto

      1 Ano

      Inicio Retardado

      24 H

      Instalação

      Independente

      Largura (embalado) (mm)

      645 mm

      Largura (mm)

      598 mm

      Lavagem Alternada

      Sim

      Luz Superior

      Não

      Modelo (cód)

      LS14X

      NCM

      84221100

      Nível de Barulho

      52 Dba

      Peso Bruto

      53 KG

      Peso Líquido

      465 kg

      PNC

      946521925

      Potência (W)

      1670 W

      Profundidade (embalado) (mm)

      710 mm

      Profundidade (mm)

      635 mm

      Sistema de Filtragem

      Sistema de Filtro E5

      SubCategoria

      Lava Louças

      Temperatura da Água de entrada (°C)

      Máximo 60°C

      Tensão Elétrica (V)

      220V

      Tipo de Controle

      Eletrônico

      Tipo de Mangueira de Entrada

      Padrão

      Vidro

      Sim

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLS14X
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosDishwashers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)845
    • Ancho (mm)598
    • Profundidad (mm)635
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)46.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código ETIMEC000633
    • Nombre ETIMDishwasher
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_21
    • Descripción Uniclass 2015Dishwashers
    • Número OmniClass23-21 23 25
    • Título OmniClass Residential Dishwashers

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica