Publique sus productos
Electrolux Efficient 23L Countertop Microwave (ME23P)
Electrolux Efficient 23L Countertop Microwave (ME23P)
Electrolux Efficient 23L Countertop Microwave (ME23P)
Electrolux Efficient 23L Countertop Microwave (ME23P)
Electrolux Efficient 23L Countertop Microwave (ME23P)

    Electrolux Efficient 23L Countertop Microwave (ME23P)

    4.9 de 5 estrellas4.9(11 reseñas)
    Traducido por Google,

    El microondas eficiente Electrolux Black 23L (ME23P) está diseñado para facilitar tu rutina en la cocina. Cuenta con la tecnología de descongelación asistida de Electrolux para lograr resultados más uniformes al descongelar los ingredientes, con el panel avisándote del momento justo para girar o revolver los alimentos.

    Su panel inteligente, con ajustes automáticos de potencia, ofrece cuatro modos de preparación diferentes y funcionales para hacer más práctica tu rutina: derretir; deshidratar; cocción rápida y cocción delicada.

    Activa la función Deshidratar para hacer chips de frutas o verduras, así como deshidratar hierbas para conservarlas durante más tiempo. Selecciona la función Cocción delicada si quieres preparar alimentos blandos, como pescado y algunos tipos de verduras. Para verduras más duras y carne de res, utiliza la función Cocción rápida.

    El microondas Electrolux cuenta con la función Keep Warm, que mantiene tus recetas recién preparadas calientes y deliciosas hasta que las consumas. La función Odor Remover es ideal para mantener tu producto libre de posibles olores de preparaciones anteriores gracias al sistema de recirculación de aire interno.

    Especificaciones
    • ECONOMICAL FOR EVERYDAY USE

      In addition to the Energy Saving function, which turns off the display when the microwave is not in use, it offers A energy efficiency.

      PANEL LOCK FUNCTION

      Ensures that the panel is not activated or altered improperly by children, for example, and prevents the controls from being activated while the panel is being cleaned.

      KEEP WARM FUNCTION

      Ensures that your dish stays warm until you eat it, so you can enjoy the best of every meal.

      ASSISTED DEFROSTING

      With an audible and light warning, the microwave guides you when to turn or stir the food, so you get a more uniform result.

      MUTE FUNCTION

      Set your microwave to be silent during use and keep the environment quiet whenever you want.

      NEW PREPARATION MODES

      The innovative smart panel with automatic power settings makes your cooking routine easier with the Melt, Dehydrate, Quick Cook and Delicate Cook functions.

      ODOR REMOVAL FUNCTION

      The interior air recirculation system softens odors left over from previous preparations and keeps the microwave always ready for the next recipe.

      FOUR PRE-PROGRAMMED RECIPES

      Offers the ease your routine deserves. With just one touch, make familiar dishes: lasagna, rice, brigadeiro and popcorn.

      23L CAPACITY

      Fits well in any kitchen and offers the ideal size for your recipes.

      QR CODE

      You can access more details about the benefits of your product in the palm of your hand.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaME23P
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosMicrowaves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)290
    • Ancho (mm)461
    • Profundidad (mm)352
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)11.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Código ETIMEC000661
    • Nombre ETIMMicrowave oven
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_65_51
    • Descripción Uniclass 2015Microwave ovens
    • Número OmniClass23-21 23 23 25 21
    • Título OmniClass Residential Microwave Ovens

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica