Publique sus productos
Electrolux Efficient 36L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME36S)
Electrolux Efficient 36L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME36S)
Electrolux Efficient 36L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME36S)
Electrolux Efficient 36L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME36S)
Electrolux Efficient 36L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME36S)
Electrolux Efficient 36L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME36S)

    Electrolux Efficient 36L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME36S)

    4.9 de 5 estrellas4.9(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    El microondas eficiente Electrolux Silver 36L (ME36S) está diseñado para facilitar tu rutina en la cocina. Cuenta con la tecnología Assisted Defrost de Electrolux para lograr resultados más uniformes al descongelar los ingredientes, con un panel que te avisa cuando debes girar o revolver los alimentos.

    Aunque compacto por fuera, el microondas Electrolux ofrece una gran capacidad interna de 36L. Es ideal para albergar platos de distintos tamaños. Con él, podrás optimizar el espacio de tu cocina sin perder capacidad.

    Su panel inteligente, con ajustes automáticos de potencia, ofrece cinco modos de preparación diferentes y funcionales para hacer más práctica tu rutina: fermentar; derretir; deshidratar; cocción rápida y cocción delicada.

    La función de fermentación ayuda a acelerar el proceso de fermentación de las masas. Pruébela, por ejemplo, para preparar panes y pizzas. Derrita chocolate y mantequilla de forma fácil y en su punto justo con la función de derretir.

    Activa la función Deshidratar para hacer chips de frutas o verduras, así como deshidratar hierbas para conservarlas durante más tiempo. Selecciona la función de cocción delicada si quieres preparar alimentos blandos, como pescado y algunos tipos de verduras. Para verduras más duras y carne de res, utiliza la función de cocción delicada.

    El microondas Electrolux cuenta con la función Keep Warm, que mantiene tus recetas recién preparadas calientes y deliciosas hasta que las consumas. La función Odor Remover es ideal para mantener tu producto libre de posibles olores de preparaciones anteriores gracias al sistema de recirculación de aire interno.

    ¹Prueba realizada con masa de pan. Beneficio percibido cuando la temperatura ambiente es inferior a 20°C.

    Especificaciones
    • CONOMICAL FOR EVERYDAY USE

      In addition to the Energy Saving function, which turns off the display when the microwave is not in use, it offers A energy efficiency.

      COMPACT ON THE OUTSIDE, HUGE ON THE INSIDE

      Take advantage of all the space offered by a microwave with a capacity of 36L while optimizing the space in your kitchen.

      ASSISTED DEFROSTING

      With an audible and light warning, the microwave guides you when to turn or stir the food, so you get a more uniform result.

      MUTE FUNCTION

      Set your microwave to not emit a sound during use and keep the environment quiet whenever you want.

      EASY CLEAN FUNCTION

      Makes it easier to remove grease and splashes caused by use.

      PANEL LOCK FUNCTION

      Ensures that the panel is not improperly activated or altered by children, for example, and prevents the controls from being activated while the panel is being cleaned.

      NEW PREPARATION MODES

      The innovative smart panel with automatic power settings makes your kitchen routine easier with the Ferment, Melt, Dehydrate, Quick Cook and Delicate Cook functions.

      ODOR REMOVAL FUNCTION

      The interior air recirculation system softens the odors left by previous preparations and keeps the microwave always ready for the next recipe.

      SIX PRE-PROGRAMMED RECIPES

      Offers the ease your routine deserves. With just one touch, make: potato chips, mug cake, lasagna, rice, brigadeiro and popcorn.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaME36S
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosMicrowaves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)320
    • Ancho (mm)520
    • Profundidad (mm)410
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)15.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Código ETIMEC000661
    • Nombre ETIMMicrowave oven
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_65_51
    • Descripción Uniclass 2015Microwave ovens
    • Número OmniClass23-21 23 23 25 21
    • Título OmniClass Residential Microwave Ovens

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica