Publique sus productos
Electrolux Experience 34L ME3BP Built-in Microwave Oven
Electrolux Experience 34L ME3BP Built-in Microwave Oven
Electrolux Experience 34L ME3BP Built-in Microwave Oven
Electrolux Experience 34L ME3BP Built-in Microwave Oven
Electrolux Experience 34L ME3BP Built-in Microwave Oven
Electrolux Experience 34L ME3BP Built-in Microwave Oven
Electrolux Experience 34L ME3BP Built-in Microwave Oven
Electrolux Experience 34L ME3BP Built-in Microwave Oven
Electrolux Experience 34L ME3BP Built-in Microwave Oven

    Electrolux Experience 34L ME3BP Built-in Microwave Oven

    4.7 de 5 estrellas4.7(21 reseñas)
    Traducido por Google,

    Preparar tus comidas favoritas ahora es fácil y rápido con el horno microondas empotrable Electrolux Experience 34L. Compacto por fuera pero espacioso por dentro con 34L de capacidad, es perfecto para inspirarte a innovar en la cocina.

    El panel inteligente tiene ajustes automáticos de potencia y cuatro modos de cocción diferentes: Derretir, Deshidratar, Cocción rápida y Cocción suave para sus ingredientes.

    Con estas funciones podrás derretir mantequilla y chocolate sin quemarlos, preparar chips con tus verduras y frutas favoritas o deshidratar hierbas para que puedas conservarlas por más tiempo.

    La función de cocción suave es perfecta para verduras y pescados delicados, mientras que la función de cocción rápida le permite acelerar la preparación. ¡Las herramientas perfectas para inspirarte a disfrutar de tu cocina!

    El horno de microondas también cuenta con descongelación asistida, la tecnología de Electrolux que le indicará cuándo voltear o remover los ingredientes para un proceso de descongelación completo.

    El panel táctil facilita la cocina diaria. Cocina lasaña, arroz, palomitas, patatas fritas o cupcakes con un solo toque, eligiendo entre las recetas preprogramadas en el panel.

    ¡Este horno de microondas sin duda lo inspirará a cocinar sus comidas favoritas!

    metaetiqueta
    ¡El nuevo Horno Microondas Empotrable de Electrolux es perfecto para sus comidas diarias!

    Especificaciones
    • NEW PREPARATION WAYS The innovative smart panel with automatic power adjustments offers four different functions for everyday preparations: Melt, Dehydrate, Fast Cook and Gentle Cooking.

      ASSISTED DEFROSTING Get uniform results when defrosting your food using the “stir” or “turn” directions on the panel.

      KEEP WARM FUNCTION Keep your food warm until serving time so you can get the most out of every meal.

      TOUCH PANEL With just a few taps, you choose how you want to cook your food, adding more flavor and aroma to your dishes.

      ODOR REMOVAL FUNCTION Thanks to the internal air recirculation system, it softens the odors left by previous preparations and keeps the microwave always ready for the next recipe.

      PRE-PROGRAMMED RECIPES With just one touch, make lasagna, rice, popcorn, potato chips and mug cake in ideal time and potency.

      ENERGY SAVING FUNCTION By activating this function, the microwave will automatically turn off the panel light when not in use.

      PANEL LOCK FUNCTION Ensures that the panel is not activated by children, for example.

      CLOCK Set the time conveniently and easily and don't miss any appointments while preparing your meals.

      MUTE FUNCTION Set your microwave to mute and keep the environment quiet whenever you want.

      QR CODE Get access to amazing content with more food and benefits of functions in the palm of your hand.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaME3BP
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosMicrowaves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)38.9
    • Ancho (mm)59.5
    • Profundidad (mm)39.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código ETIMEC000661
    • Nombre ETIMMicrowave oven
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_65_51
    • Descripción Uniclass 2015Microwave ovens
    • Número OmniClass23-21 23 23 25 21
    • Título OmniClass Residential Microwave Ovens

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica