Publique sus productos
Micro-ondas Electrolux 34L Inox Home Pro com Grill e Função Tira Odores (ME3HP)
Micro-ondas Electrolux 34L Inox Home Pro com Grill e Função Tira Odores (ME3HP)
Micro-ondas Electrolux 34L Inox Home Pro com Grill e Função Tira Odores (ME3HP)
Micro-ondas Electrolux 34L Inox Home Pro com Grill e Função Tira Odores (ME3HP)
Micro-ondas Electrolux 34L Inox Home Pro com Grill e Função Tira Odores (ME3HP)
Micro-ondas Electrolux 34L Inox Home Pro com Grill e Função Tira Odores (ME3HP)
Micro-ondas Electrolux 34L Inox Home Pro com Grill e Função Tira Odores (ME3HP)
Micro-ondas Electrolux 34L Inox Home Pro com Grill e Função Tira Odores (ME3HP)
Micro-ondas Electrolux 34L Inox Home Pro com Grill e Função Tira Odores (ME3HP)

    Micro-ondas Electrolux 34L Inox Home Pro com Grill e Função Tira Odores (ME3HP)

    Traducido por Google,

    La cocina es un espacio donde la funcionalidad se fusiona con el diseño, creando el ambiente perfecto para reunir a familiares y amigos y disfrutar de momentos inolvidables cocinando y socializando. Por ello, la búsqueda de ambientes cada vez más integrados es una tendencia en auge.

    Electrolux entiende que elegir los electrodomésticos adecuados es crucial para crear una cocina integrada y sofisticada que refleje tu estilo de vida y personalidad. Con la línea Home Pro , puedes renovar tu decoración con un toque de elegancia sin sacrificar el rendimiento.

    Además de su diseño único y sus avanzadas funciones, el microondas Electrolux Home Pro de 34 L con grill y descongelación (ME3HP) le permite añadir un toque final irresistible a sus platos con su función Grill . Ideal para dorar y gratinar, esta función proporciona un acabado perfecto.

    Al activar la función Descongelar , elija el tipo de alimento para obtener un plato más apetitoso al finalizar la preparación. Esta función preserva la calidad de los alimentos, proporcionando una descongelación mejor y más uniforme. El producto también cuenta con una función que suaviza los olores de los alimentos mediante la recirculación del aire interno.

    Las 10 recetas preprogramadas para microondas pueden transformar tu día brindándote mayor comodidad. Se muestran en el panel para ayudarte a preparar deliciosos platillos con la potencia y el tiempo ideales. Un atajo extra sabroso cuando necesitas inspiración en la cocina.

    El microondas Electrolux (ME3HP) aporta más sabor, diseño y tecnología de precisión a tu día a día. Con una potencia de 1450 W y niveles ajustables, podrás preparar recetas más rápido. Su capacidad de 34 litros es perfecta para adaptarse a tu rutina, con espacio suficiente para pequeños refrigerios o comidas abundantes.

    La función de bloqueo del panel garantiza la seguridad de su familia. Garantiza que el panel no se active ni se altere indebidamente, lo que proporciona mayor tranquilidad durante su uso.

    Descubra la excelencia de la línea Home Pro y transforme su cocina en un espacio sofisticado. Además del microondas con grill Electrolux Home Pro (ME3HP) , todos los productos combinan diseño contemporáneo y tecnologías innovadoras. Prepare sus recetas favoritas con mayor facilidad en un espacio que refleja su personalidad y estilo de vida.

    Parrilla:

    Dora y gratina garantizando un acabado perfecto para tus platos.

    Función de descongelación:

    Método de descongelación adecuado para cada tipo de alimento.

    Función de eliminación de olores:

    Suaviza los olores que dejan los alimentos mediante la recirculación del aire interno.

    Menú Gratinado:

    Opciones preprogramadas para el uso de la parrilla, proporcionando el sabor y textura ideal para cada plato.

    10 recetas preprogramadas:

    En el panel se presentan varias opciones para ayudarte a preparar deliciosos platos en el momento y potencia ideales.

    Potencia de 1.450 W:

    Mayor potencia para preparar tus recetas. Niveles de potencia ajustables para adaptarse a tus necesidades culinarias.

    Capacidad de 34 L:

    Capacidad ideal para tu rutina.

    Función de bloqueo del panel:

    garantiza que el panel no se active ni se altere incorrectamente.

    Especificaciones
    • Acabamento externo/ cor da lateral:

      Silver/Silver

      Acabamento interno/ cor da cavidade:

      Aço Inoxidável

      Acabamento Porta frontal:

      Vidro

      Altura (embalado) (mm):

      466 mm

      Altura (mm):

      388 mm

      Categoria:

      Microondas

      Conectividade:

      Não

      Cor do Display:

      Cinza

      Cor Porta frontal:

      Espelhado

      Diferenciais:

      Menu Gourmet; Menu Grill; Menu Kids; Trava de segurança; Blue Touch; Menu Prato Rápido; Menu Faça Fácil; Tecla Manter Aquecido; Tecla Timer; Menu Dia a Dia; Função Descongelar.

      EAN13:

      7909569478905

      Eficiência Energética:

      Classe B

      Frequência (Hz):

      60 Hz

      Função - +10s:

      Não

      Função - +1min:

      Não

      Função - +5min:

      Não

      Função - Arroz:

      Sim

      Função - Bolo de Caneca:

      Não

      Função - Brigadeiro:

      Não

      Função - Cancela Pausa:

      Sim

      Função - Cozinhar Delicado:

      Não

      Função - Cozinhar Rápido:

      Não

      Função - Derreter:

      Não

      Função descongelamento assistido (virar e mexer):

      Não

      Função - Descongelar:

      Sim

      Função - Desidratar:

      Não

      Função - Eco mode:

      Não

      Função - Fermentar:

      Não

      Função - Inicio +30:

      Sim

      Função - Lasanha:

      Sim

      Função - Limpa-fácil:

      Sim

      Função - Manter Aquecido:

      Sim

      Função - Pipoca:

      Sim

      Função - Som:

      Não

      Função - Tira Odor:

      Sim

      Garantia do Produto:

      1 Ano

      Instalação Gratuita:

      Não

      Largura (embalado) (mm):

      653 mm

      Largura (mm):

      595 mm

      Menu Dia a Dia:

      Pipoca. Arroz e Lasanha.

      Menu Favorito:

      Não

      Menu Kids:

      Não

      Menu Light:

      Não

      Modelo (cód):

      ME3HP

      NCM:

      85165000

      Peso Bruto:

      20,1 Kg

      Peso Líquido:

      17,4 Kg

      PNC:

      947005230

      Potência (W):

      1450 W

      Prato Giratório:

      Sim

      Profundidade (embalado) (mm):

      550 mm

      Profundidade (mm):

      440 mm

      Relógio:

      Sim

      SubCategoria:

      Embutido

      Tipo de Abertura:

      Puxador

      Tipo de Painel:

      Full Touch

      Tipo de Tomada:

      N

      Trava de Segurança:

      Sim

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaME3HP
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosMicrowaves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)388
    • Ancho (mm)595
    • Profundidad (mm)440
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)17.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código ETIMEC000661
    • Nombre ETIMMicrowave oven
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_65_51
    • Descripción Uniclass 2015Microwave ovens
    • Número OmniClass23-21 23 23 25 21
    • Título OmniClass Residential Microwave Ovens

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica