Publique sus productos
Multi-function built-in oven with microwave function
Multi-function built-in oven with microwave function
Multi-function built-in oven with microwave function
Multi-function built-in oven with microwave function
Multi-function built-in oven with microwave function
Multi-function built-in oven with microwave function

    Multi-function built-in oven with microwave function

    4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    El horno de empotrar multifunción con microondas de Electrolux es una excelente opción para modernizar tu cocina y cocinar de manera más eficiente. La combinación de horno y microondas hace que la cocción sea dos veces más rápida* y que el sabor sea excepcional.

    También se puede utilizar como horno microondas para calentar comidas y bebidas con la tecnología Total Space.

    Para alcanzar los mejores resultados, cuenta con la función de convección, que utiliza el aire caliente del interior del horno para hornear uniformemente cualquier tipo de alimento.

    La función Grill le da a tu comida la belleza y textura que necesita.

    Las recetas preestablecidas brindan nuevas posibilidades técnicas para su experiencia culinaria. El interior esmaltado facilita su uso y limpieza.

    Vea también el horno de vapor eléctrico (OE8ES) y tenga una estación de cocción de alto rendimiento en su cocina.

    *resultados alcanzados al comparar con el rendimiento del horno convencional FC4VP.

    Doble función: el horno + microondas te permite cocinar 2 veces más rápido y mantiene tu comida deliciosa.
    Microondas: con la tecnología Total Space, no se necesita plato giratorio, lo que te da más espacio para usar.
    Convección: mueve el aire caliente dentro del horno para mantener la temperatura uniforme y cocinar los alimentos de manera uniforme.
    Función grill: asa los alimentos para conseguir una textura y un sabor perfectos.
    Recetas preestablecidas: todo un menú de recetas preestablecidas para inspirarte.
    Interior esmaltado: facilita la limpieza.

    Especificaciones
    • Aperture Top
      Front Finish Glass and Stainless Steel
      Height (mm) 455
      Packed Height (mm) 555
      Waste Collecting Tray Yes
      Oven capacity 47L
      Energy Rating A
      Control Digital
      Independent Control of Upper and Lower Heat No
      Convection Yes
      Color Black
      Electronic Display Yes
      EAN13 7909569246917
      Embed Yes
      Rotating Skewer No
      Self Cleaning Oven Yes
      Frequency (Hz) 60 Hz
      Functions Pre-programmed recipes; Grill; Convection; Keep Warm; Unfreeze ; Slow Cooking; Dehydrate; Lock Panel; Favorites; Sound Timer; Schedule ; Gratin Function; Heating Plate Function; Pizza function; Enameled cavity; Combined Function (Microwave with oven); Microwave function
      Pre-programmed functions Yes
      Warranty 12 Months
      Grill Yes
      Free Installation Yes
      Total Thermal Insulation Yes
      Indoor Lamp Yes
      Width (mm) 595
      Packed Width (mm) 635
      Pilot Light No
      Niche Height (mm) 444
      Niche Width (mm) 560
      Niche Depth (mm) 553
      Panel Yes
      Gross weight (kg) 42.8
      Net weight (kg) 41.3
      PNC 944066779
      Triple Glass Door No
      Removable Door Yes
      Total input power (W): 3000W / MWO: 1000W
      Grill Power (W) 1900W
      Telescopic Shelf No
      Sliding Shelves Yes
      Depth (mm) 567
      Depth Packed (mm) 670
      Handles Yes
      Number of Shelves 1
      Clock Yes
      Armored Resistors Yes
      Internal Non-Stick Coating Yes
      Function Selector Yes
      SKU (Commercial Code) 54431CBB235
      Voltage (V) 220V
      Timer yes
      Type Electric Built-in Oven
      Security Lock Yes

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaME4EP
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosOvens
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)455
    • Ancho (mm)595
    • Profundidad (mm)567
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    • Peso Neto (kg)41.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código ETIMEC001859
    • Nombre ETIMBaking oven
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Ovens
    • Número OmniClass23-21 21 13 31
    • Título OmniClass Commercial Ovens

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica