Publique sus productos
Microwave Integrated Panel 31L
Microwave Integrated Panel 31L
Microwave Integrated Panel 31L
Microwave Integrated Panel 31L

    Microwave Integrated Panel 31L

    4.7 de 5 estrellas4.7(60 reseñas)
    Traducido por Google,
    Elegir un microondas siempre es un reto. Hay muchas opciones en el mercado con varios beneficios. Pero ninguno es más completo que el microondas Electrolux MI41S, con funciones que hacen tu vida mucho más práctica aún tiene un diseño innovador y moderno, haciendo tu cocina más encantadora. Al ser un espejo, el microondas Electrolux le da un toque de distinción a la cocina. Ya la puerta, que cuando se cierra deja solo los botones de uso más común, deja el ambiente menos contaminado. Además, su pantalla es económica, con solo apagar la función de pantalla se apaga y tu factura de la luz no aumenta. Cuando quieras saber cómo preparar recetas de microondas solo tienes que utilizar la función de código QR. Use su teléfono móvil para leer el código grabado en el horno de microondas de 31 litros y luego vea los videos de recetas paso a paso. Ya ni siquiera necesitas un cuaderno. Cuando la receta esté lista, no tienes que preocuparte de que la comida se enfríe. La función mantener caliente hace que el plato se caliente como si acabara de salir del horno. El microondas todavía tiene la ventaja de tener menús adicionales. En el menú infantil, preparas las recetas favoritas de los niños como palomitas de maíz, brigadeiro y mug cake. Y en el menú del día, aquellas recetas más utilizadas como arroces, pastas y lasañas. Y no se preocupe si el pastel en taza huele a palomitas de maíz con sabor a queso. El microondas Electrolux cuenta con la función Odor Strip que minimiza los olores en el interior del microondas de 31 litros y lo deja siempre higienizado. Seguridad y comodidad Llave exclusiva que permite bloquear el uso del dispositivo en cualquier momento. Ideal para evitar que los niños o personas no autorizadas lo activen. Tecla Mi plato Con esta opción única, puedes programar y almacenar tu receta favorita en la memoria de tu dispositivo. Tecla de porción Esta función le permite seleccionar la cantidad exacta de tiempo para la comida, mejorando su eficiencia ya que determinará el tiempo necesario para calentar su comida. Función de limpieza fácil Ayuda a limpiar el interior del producto y eliminar manchas y salpicaduras de alimentos. Inicio rápido Al seleccionar la opción de inicio rápido, su microondas comenzará a funcionar 30 segundos automáticamente. Haciéndolo aún más fácil si tiene prisa y necesita calentar algo de comida rápidamente. Tecla de silencio Con esta tecla puede silenciar los botones de su microondas. Basta de ese "bip". Mantenga presionada la tecla durante 4 segundos y el sonido de los botones se silenciará.
    Especificaciones
    • Self-cleaning: No Differential: Kids Menu, Dessert Menu, Security Lock, My Plate, Daily Menu Grill: No Recipe Summary: Yes - 12 Day by Day Menu: Rice, Potato, Pasta and Lasagna Kids Menu: Popcorn, Brigadier, Burger and Mug Cake Dessert Menu: Pudding, Gelatin, Fruits and Pave Rotating Dish: Yes Recipes: 12 Clock: Yes Defrost Key: Yes Security Lock: Yes Model: MI41S Commercial Code: 10311PBA186 / 10311PBA286 EAN-13: 78965840 6699 9 / 78965840 6700 2 Gross Weight: 15,7 Kg Energy Classification: A Packed Product Dimensions (Height x Width x Depth): 34,8 cm x 55,2 cm x 45,1 cm Frequency: 60 Hz Voltage: 127V / 220V Weight: 15,2 Kg Color: Silver Dimensions (Height x Width x Depth): 32,5 cm x 52,0 cm x 42,2 cm Capacity (L): 31L
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMI41S
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosMicrowaves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código ETIMEC000661
    • Nombre ETIMMicrowave oven
    • Nombre UNSPSCMicrowave access equipment
    • Código UNSPSC43221708
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_65_51
    • Descripción Uniclass 2015Microwave ovens
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 83 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMicrowave Transmitters and Receivers
    • Número OmniClass23-21 23 23 25 21
    • Título OmniClass Residential Microwave Ovens

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica