Publique sus productos
Home pro 34l stainless steel microwave
Home pro 34l stainless steel microwave
Home pro 34l stainless steel microwave
Home pro 34l stainless steel microwave
Home pro 34l stainless steel microwave

    Home pro 34l stainless steel microwave

    4.8 de 5 estrellas4.8(11 reseñas)
    Traducido por Google,

    Electrolux, siempre en la búsqueda de formas de innovar la vida de las personas, acaba de poner a disposición su nueva línea Home Pro.

    Es una línea de productos de cocina que promueve una experiencia única, con elegancia y estilo, para brindarte una solución completa, moderna y sofisticada.

    La gran diferencia de la línea Home Pro es la elegancia. Con un diseño contemporáneo, combina lo mejor del acero inoxidable con paneles táctiles con LED azul. Perfecto para renovar tu decoración.

    Con Electrolux Lavavajillas puedes acomodar platos de diferentes tamaños, incluso los más delicados.

    Su sistema inteligente permite al Lavavajillas elegir el mejor programa a utilizar, en función de la suciedad que se encuentre en la vajilla, gracias a su sistema de sensores.

    Cuenta con la función de posponer inicio, para que puedas iniciar la operación cuando tú decidas y programes.

    También ofrece funciones muy interesantes como: Sanitize, con agua calentada a 70°C y Acquajet, ideal para platos pequeños.

    Un lavavajillas moderno y con todas las funciones será una compra ideal para ayudarte con tu rutina.

    • Sensor inteligente, un sensor inteligente que detecta el nivel de suciedad en la vajilla y elige automáticamente el mejor programa de lavado.
    • Higieniza la vajilla con chorro de agua caliente a 70ºC.
    • Opción de elegir entre utilizar el cesto superior o el cesto inferior individualmente. Flexibilidad para ejecutar un ciclo sin esperar la carga máxima de platos.
    • Función Acquajet: Ideal para una pequeña cantidad de platos. Enjuague y elimine el exceso de suciedad para evitar olores.
    • Función Turbo Wash, más agilidad y protección.
    • Programas de lavado, un programa ideal para cada tipo de uso (Express 30', Delicado, Día a día, sartenes). Puede elegir el mejor programa que se adapte a sus necesidades.
    • Posponer inicio, Le permite posponer la hora de inicio del lavado, de acuerdo a su necesidad

    Especificaciones
    • Mirror Glass Front Finish
      Internal Finishing Stainless steel
      Silver Side Finish
      Height (packed) (mm) 466
      Height (mm) 388
      Self-cleaning Yes
      Capacity 34L
      Color Stainless
      Defrost Yes
      Defrost Menu Differentials (Meat, Chicken, Fish, Beans); Daily Menu (Popcorn, Rice, Lasagna); Gratin Menu (Gratin Potato, Bruschetta, Roasted Quibe); Grill; Keep Warm; Odor Strip
      EAN 13 (127V) 7909569001608
      EAN 13 (220V) 7909569001691
      Frequency (Hz) 60
      Grill Yes
      Free Installation No
      Width (packed) (mm) 653
      Width (mm) 595
      Recipe Menu Yes
      Easy Recipe Menu YES
      Daily Menu (Popcorn, Rice, Lasagna)
      Make it Easy menu Yes
      Gourmet Menu Yes
      Grill Menu Yes
      Kids Sim Menu
      Light Menu No
      Sauces Menu No
      Quick Dishes Menu Yes
      Dessert Menu N / A
      My Favorites No
      Model (code) MX43T
      Blue Touch panel
      Gross weight 127v (Kg) 20.7
      Gross weight 220v (Kg) 20.1
      Net weight 127v (Kg) 18
      Net weight 220v (Kg) 17,4
      Turntable Yes
      Depth (packed) (mm) 550
      Depth (mm) 440
      Handle Yes
      Meat Recipes; Chicken; Fish; Bean; Popcorn; Rice; Lasagna; Potato gratin; Bruschetta; Roasted kebab
      Watch Yes
      SKU (Commercial code) 127v 54341HBA189
      SKU (Commercial code) 220v 54341HBA289
      Defrost key Yes
      Voltage (V) 127 or 220
      Security Lock Yes

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMX43T
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosMicrowaves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)388
    • Ancho (mm)595
    • Profundidad (mm)440
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código ETIMEC000661
    • Nombre ETIMMicrowave oven
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_65_51
    • Descripción Uniclass 2015Microwave ovens
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 83 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMicrowave Transmitters and Receivers
    • Número OmniClass23-21 23 23 25 21
    • Título OmniClass Residential Microwave Ovens

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica