Publique sus productos
Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)
Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)
Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)
Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)
Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)
Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)
Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)
Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)
Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)
Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)

    Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)

    Traducido por Google,

    El horno eléctrico empotrable Electrolux Experience Air Fryer de 50 L con PerfectCook360 y panel táctil (OE5EA) te ayuda a conseguir los mejores resultados en tus recetas. La tecnología PerfectCook360 combina una cavidad sellada, que evita la pérdida de calor y permite un mayor control de la temperatura, con convección, un ventilador interno que distribuye el aire caliente uniformemente y garantiza una temperatura homogénea en todos los rincones y alturas del horno. Esto garantiza una cocción uniforme de las recetas y una velocidad de cocción hasta un 30 %¹ más rápida .

    Obtenga mayor control sobre sus recetas con el panel táctil completo . El panel muestra la temperatura exacta dentro del horno con una precisión de hasta el 100 %² . Asegúrese de que la temperatura sea constante de principio a fin.

    Prepara porciones más grandes, secas y saludables sin usar aceite. La función AirFry reduce la grasa hasta en un 70 % y las calorías en un 35 %³ en tus comidas . Esto significa hasta 4 veces más porciones⁴ para toda la familia y evitas desperdiciar hasta 27 litros⁵ de aceite al año .

    Además en la función AirFry tienes recetas preprogramadas que indican el tiempo y la temperatura para diversas preparaciones, así como opciones para diferentes gustos, como carne, pollo, papas y más.

    El temporizador digital le permite controlar la cocción cómodamente; simplemente programe el tiempo de cocción. Cuando la comida esté lista, el horno se apagará automáticamente y emitirá una señal sonora .

    Dale el toque final a tus recetas. Usa la función Gratinar al final de la cocción para obtener una superficie dorada y crujiente. Ideal para lasañas, pizzas y verduras asadas. Para realzar el sabor de los platos de carne, la función Dorar deja las recetas doradas por fuera y jugosas por dentro.

    Mejora tus recetas con técnicas de cocción ideales gracias a cinco modos de cocción diferentes : horneado por convección, horneado tradicional, horneado lento, horneado de pasta o mantenimiento del calor. Todas las funciones garantizan la temperatura ideal para cada tipo de alimento, realzando los sabores.

    Optimice su tiempo limpiando su horno. Gracias al cristal interior extraíble , puede limpiarlo completamente sin esfuerzo. Además, cuenta con esmalte FastClean, lo que significa que el interior del horno tiene un revestimiento de esmalte vitrificado y esquinas redondeadas que impiden la penetración de suciedad, facilitando la eliminación de grasa y residuos de comida.

    El horno eléctrico empotrable de 50 litros de capacidad tiene el tamaño ideal sin sacrificar el rendimiento y se adapta perfectamente al diseño de su cocina. La instalación es gratuita; simplemente solicite el servicio en un centro de servicio autorizado de Electrolux.

    El Kit de Bandeja Multifuncional está incluido con el producto, y puedes adquirir accesorios adicionales para mejorar tu experiencia, como la Piedra para Pizza para tardes deliciosas, el Limpiador de Hornos para una limpieza perfecta y la Placa Grill para mejorar tu cocina.

    Tecnología PerfectCook360:

    Tecnología que combina un horno de cavidad sellada con convección. Mayor control de temperatura y menor pérdida de calor. Perfecto para preparar recetas hasta un 30 %¹ más grandes y hornear todo uniformemente.

    Panel táctil completo:

    Temperatura precisa para tus recetas. Precisión de hasta el 100 %², manteniendo una temperatura constante de principio a fin.

    Función AirFry en el horno:

    Prepare grandes porciones de recetas más secas y saludables sin usar aceite. Reduce hasta un 70 % de grasa y un 35 % de calorías en sus comidas³. Hasta 4 veces más porciones⁴ para toda la familia. Deje de desperdiciar hasta 27 litros⁵ de aceite al año. El kit de bandeja multifuncional está incluido con el producto.

    Temporizador digital:

    Controla fácilmente el tiempo de cocción. Simplemente programa el temporizador y, al finalizar la cocción, el horno emitirá un pitido y se apagará automáticamente.

    Función gratinadora:

    Dale el toque final a tus recetas. Usa la función de asar al final de la cocción para obtener una superficie dorada y crujiente.

    Función dorada:

    Deja las recetas doradas por fuera y jugosas por dentro.

    5 modos de preparación diferentes:

    Los cinco modos de horneado se adaptan perfectamente a cada tipo de alimento, realzando los sabores.

    Cristal interior extraíble:

    Retire fácilmente el cristal interior del horno para una limpieza profunda y sin esfuerzo.

    Aplicación del esmalte de uñas FastClean:

    El interior del horno cuenta con un revestimiento de esmalte vitrificado y esquinas redondeadas que impiden la penetración de la suciedad, facilitando la eliminación de grasa y residuos de alimentos.

    Tamaño ideal:

    Con una capacidad de 50L para preparar una variedad de recetas, este horno se adapta perfectamente al diseño de tu cocina.

    Instalación gratuita:

    Solicita el servicio en uno de nuestros centros autorizados.

    ¹

    Resultados obtenidos en pruebas internas, en hornos con función PerfectCook360 comparado con hornos Electrolux sin la misma función.

    ²

    Resultados obtenidos en pruebas internas, en el horno OE8EA, después de alcanzar las temperaturas seleccionadas.

    ³

    Pruebas realizadas por nutricionistas con 800 g de papas fritas congeladas compararon la fritura convencional (con 1800 ml de aceite de soja) con la preparación con la función AirFry del horno empotrable OE8EA (sin aceite añadido). Los resultados mostraron una reducción del 34,9 % en calorías y del 66,7 % en grasas al prepararlas con la función AirFry del modelo OE8EA.

    Las pruebas que compararon la capacidad de cocción única de alitas de pollo en la freidora de aire Electrolux EAF20 (330 g) y el horno empotrado Electrolux OE8EA (1100 g) mostraron que la función AirFry del horno rindió 3,6 porciones más.

    Considerando un consumo de 15 paquetes de 800 g de papas fritas congeladas al año, se necesitan 1800 ml de aceite para freír un paquete de 800 g de forma convencional. Sin embargo, con el horno empotrable OE8EA con función AirFry, no es necesario usar aceite.

    Especificaciones
    • Abertura:

      Frontal

      Acabamento da Cavidade:

      Esmaltado - Fast Clean

      Acabamento Frontal:

      Vidro

      Acessórios:

      1 Prateleira 1 Grade AirFry 1 Bandeja Multifuncional 1 Lâmpada (40W)

      Air Fry:

      Sim

      Alimentação do Forno:

      Preto

      Altura (embalado) (mm):

      645 mm

      Altura (mm):

      456 mm

      Bandeja Coletora de Residuos:

      Sim

      Capacidade do Forno:

      50 L

      Categoria:

      Forno

      Cavidade Selada:

      Sim

      Conectividade:

      Não

      Controles:

      Digital

      Convecção:

      Sim

      Cor:

      Preto

      Cor Externa:

      Preto

      Desligamento Automático:

      Sim

      EAN13:

      7909569463710

      Esmaltação FastClean:

      Sim

      FoodSensor:

      Não

      Frequência (Hz):

      60 HZ

      Funções:

      Timer/Assar Convecção/Assar Tradicional/Base Crocante/Assar Lento (massas)/Gratinar/Dourar/Manter Aquecido

      Funções Pré-Programadas:

      Sim

      Garantia do Produto:

      1 Ano

      Grill:

      Sim

      Instalação Gratuita:

      Sim

      Lâmpada Interna:

      Sim (40W)

      Largura (embalado) (mm):

      529 mm

      Largura (mm):

      596 mm

      Material do puxador:

      Alumínio

      Modelo (cód):

      OE5EA

      NCM:

      85166000

      Peso Bruto:

      21,1 Kg

      Peso Líquido:

      19,9 Kg

      PNC:

      900412577

      Porta de Vidro Duplo:

      Sim

      Potência do Grill (W):

      1700W

      Potência (W):

      1771 W

      Prateleiras Raspantes:

      Sim

      Profundidade (embalado) (mm):

      672 mm

      Profundidade (mm):

      613 mm

      Quantidade de Vidros na Porta:

      2

      Range de temperatura (Mín e Max) ºC:

      50-230°

      Seleção de funções/resistências:

      Full Touch

      Seleção de temperaturas:

      Full Touch

      SubCategoria:

      Embutido/Elétrico

      Temperatura máxima real (ºC):

      230°

      Timer com Aviso Sonoro:

      Sim

      Timer (min):

      Sim

      Tipo de Tomada:

      N

      Trava de Segurança:

      Sim

      Vapor:

      Não

      Vidro Removível:

      Sim

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOE5EA
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosOvens
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)456
    • Ancho (mm)596
    • Profundidad (mm)613
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)19.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código ETIMEC001859
    • Nombre ETIMBaking oven
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_24_08
    • Descripción Uniclass 2015Built-in electric ovens
    • Número OmniClass23-21 23 23 25 19
    • Título OmniClass Residential Electric Ovens

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica