La freidora de aire Electrolux Experience de 80 litros con horno eléctrico empotrable, PerfectCook360 y panel táctil (OE8EA) te ayuda a conseguir los sabores y texturas perfectos para cada receta. Toda la tecnología para lograr resultados deliciosos, con técnica y rapidez.
La tecnología PerfectCook360 combina una cavidad sellada, que evita la pérdida de calor y permite un mayor control de la temperatura, con convección, un ventilador interno que distribuye el aire caliente uniformemente y garantiza una temperatura homogénea en todos los rincones y alturas del horno. Esto resulta en tiempos de horneado y cocción uniformes hasta un 30 %¹ más rápidos.
Obtenga mayor control sobre sus recetas con el panel táctil completo . El panel muestra la temperatura exacta dentro del horno con una precisión de hasta el 100 %. Asegúrese de que la temperatura sea constante de principio a fin.
Prepara porciones más grandes, secas y saludables sin usar aceite. La función AirFry reduce hasta un 70 % de la grasa y un 35 % de las calorías³ de tus comidas . Esto significa hasta 4 veces más porciones⁴ para toda la familia y evitas desperdiciar hasta 27 litros⁵ de aceite al año .
Además en la función AirFry tienes recetas preprogramadas que indican el tiempo y la temperatura para diversas preparaciones, así como opciones para diferentes gustos, como carne, pollo, papas y más.
El temporizador digital le permite controlar la cocción cómodamente; simplemente programe el tiempo de cocción. Cuando la comida esté lista, el horno se apagará automáticamente y emitirá una señal sonora .
Dale el toque final a tus platos. Usa la función Gratinar al final de la cocción para obtener una superficie dorada y crujiente. Ideal para lasañas, pizzas y verduras. Para darle más sabor a tus platos de carne, usa la función Dorar y consigue asados dorados por fuera y jugosos por dentro.
Mejora aún más tus recetas con técnicas de cocción ideales; simplemente usa los cinco modos de cocción : horneado por convección, horneado tradicional, horneado lento, horneado de pasta o mantener caliente. Cada función garantiza un resultado ideal para cada plato, realzando el sabor de la comida.
Optimice su tiempo de limpieza. Gracias al cristal interior extraíble , una limpieza a fondo es muy sencilla. Además, cuenta con esmalte FastClean , lo que significa que el interior del horno tiene un revestimiento de esmalte vitrificado y esquinas redondeadas que impiden la penetración de suciedad, facilitando la eliminación de grasa y residuos de comida.
El horno eléctrico empotrable de 80 litros tiene una gran capacidad, ideal para quienes disfrutan cocinando grandes cantidades. La instalación es gratuita; simplemente solicite servicio en un centro de servicio autorizado Electrolux.
El Kit de Bandeja Multifuncional está incluido con el producto, y puedes adquirir accesorios adicionales para mejorar tu experiencia, como la Piedra para Pizza para tardes deliciosas, el Limpiador de Hornos para una limpieza perfecta y la Placa Grill para mejorar tu cocina.
Tecnología PerfectCook360:
Tecnología que combina un horno de cavidad sellada con convección. Mayor control de temperatura y menor pérdida de calor. Perfecto para preparar recetas hasta un 30 % más rápido¹ y hornear todo uniformemente.
Panel táctil completo:
Temperatura precisa para tus recetas. Precisión de hasta el 100 %², manteniendo una temperatura constante de principio a fin.
Función AirFry en el horno:
Prepare porciones más grandes de recetas más secas y saludables sin usar aceite. Reduce hasta un 70 % de grasa y un 35 % de calorías en sus comidas³. Hasta 4 veces más porciones⁴ para toda la familia. Deje de desperdiciar hasta 27 litros⁵ de aceite al año. El kit de bandeja multifuncional está incluido con el producto.
Temporizador digital:
Controla fácilmente el tiempo de cocción. Simplemente programa el temporizador y, al finalizar la cocción, el horno emitirá un pitido y se apagará automáticamente.
Función gratinadora:
Dale el toque final a tus recetas. Usa la función de asar al final de la cocción para obtener una superficie dorada y crujiente.
Función dorada:
Deja las recetas doradas por fuera y jugosas por dentro.
5 métodos de preparación diferentes:
Los cinco modos de horneado se adaptan perfectamente a cada tipo de alimento, realzando los sabores.
Cristal interior extraíble:
Retire fácilmente el cristal interior del horno para una limpieza profunda y sin esfuerzo.
Aplicación del esmalte de uñas FastClean:
El interior del horno cuenta con un revestimiento de esmalte vitrificado y esquinas redondeadas que impiden la penetración de la suciedad, facilitando la eliminación de grasa y residuos de alimentos.
Alta capacidad:
Capacidad de 80L. Ideal para quienes gustan de cocinar grandes cantidades o platos más grandes.
Instalación gratuita:
Solicita servicio en uno de nuestros centros autorizados.
¹
Resultados obtenidos en pruebas internas, en hornos con función PerfectCook360 comparado con hornos Electrolux sin la misma función.
²
Resultados obtenidos en pruebas internas, en el horno OE8EA, después de alcanzar las temperaturas seleccionadas.
³
Pruebas realizadas por nutricionistas con 800 g de papas fritas congeladas compararon la fritura convencional (con 1800 ml de aceite de soja) con la preparación con la función AirFry del horno empotrable OE8EA (sin aceite añadido). Los resultados mostraron una reducción del 34,9 % en calorías y del 66,7 % en grasas al prepararlas con la función AirFry del modelo OE8EA.
⁴
Las pruebas que compararon la capacidad de cocción única de alitas de pollo en la freidora de aire Electrolux EAF20 (330 g) y el horno empotrado Electrolux OE8EA (1100 g) mostraron que la función AirFry del horno rindió 3,6 porciones más.
⁵
Considerando un consumo de 15 paquetes de 800 g de papas fritas congeladas al año, se necesitan 1800 ml de aceite para freír un paquete de 800 g de forma convencional. Sin embargo, con el horno empotrable OE8EA con función AirFry, no es necesario usar aceite.