Publique sus productos
Electrolux 80L Efficient Electric Built-In Oven with PerfectCook (OE8EL)
Electrolux 80L Efficient Electric Built-In Oven with PerfectCook (OE8EL)
Electrolux 80L Efficient Electric Built-In Oven with PerfectCook (OE8EL)
Electrolux 80L Efficient Electric Built-In Oven with PerfectCook (OE8EL)
Electrolux 80L Efficient Electric Built-In Oven with PerfectCook (OE8EL)
Electrolux 80L Efficient Electric Built-In Oven with PerfectCook (OE8EL)
Electrolux 80L Efficient Electric Built-In Oven with PerfectCook (OE8EL)
Electrolux 80L Efficient Electric Built-In Oven with PerfectCook (OE8EL)

    Electrolux 80L Efficient Electric Built-In Oven with PerfectCook (OE8EL)

    Traducido por Google,

    El horno eléctrico empotrado eficiente Electrolux de 80 litros es sofisticado y ofrece tecnología PerfectCook, que hornea más rápido y ahorra energía. ¡Conócelo!

    El horno eléctrico empotrado eficiente Electrolux de 80 litros con PerfectCook (OE8EL) hace que su experiencia culinaria sea más eficiente. Disfruta de resultados increíbles en tu cocina.

    Con la tecnología PerfectCook, el horno hornea hasta un 27%¹ más rápido debido a una mayor retención de calor dentro del horno sellado.

    Esto significa que tus platos se prepararán de forma más eficiente, ahorrándote tiempo y energía.

    Gracias a la cavidad sellada del horno que ofrece un aislamiento térmico superior, reduciendo la pérdida de calor y garantizando un control preciso de la temperatura.

    "

    "El temporizador mecánico, además de aportar modernidad al diseño, proporciona un control preciso del tiempo de cocción, apagando el horno automáticamente al finalizar el tiempo programado.

    Con la función Grill podrás dorar tus platos y crear recetas crujientes y sabrosas.

    El horno también cuenta con la función Keep Warm, que mantiene los alimentos calientes a la temperatura ideal.

    También te da la opción de calentar según el tipo de alimento, como carne y pasta/tartas, asegurando que disfrutes de tus comidas a la temperatura perfecta.

    La función Gratinado, por el contrario, remata los platos con mejor textura y crujiente. Por ejemplo, permite gratinar una lasaña para obtener una presentación irresistible.

    El horno ofrece tres opciones de modo de horneado para que puedas elegir el más adecuado para cada tipo de preparación y/o receta.

    La puerta del horno proporciona una mejor visión de la preparación sin necesidad de abrir la puerta y perder calor. Dispone de iluminación frontal para que sea aún más fácil de ver.

    ¹Resultados obtenidos en pruebas internas en cocinas/hornos con PerfectCook en comparación con cocinas/hornos Electrolux sin cavidad sellada.

    Además, el Horno Eléctrico Empotrable Electrolux OE8EL cuenta con una cavidad con revestimiento esmaltado y cristal interno extraíble, que evita la acumulación de grasa y facilita la limpieza.

    Especificaciones
    • PerfectCook:

      Bakes up to 27%* faster due to greater heat retention inside the sealed oven.

      Sealed cavity:

      Offers better thermal insulation with less heat loss, resulting in better temperature control and energy efficiency.

      Mechanical timer:

      As well as bringing modernity, it offers precise time control, automatically switching the oven off after the time has elapsed.

      Grill function:

      Leaves your dishes golden brown and enables crispy and tasty recipes

      Keep warm:

      Keeps your food warm at the ideal temperature for you to enjoy the best of every meal, obtaining better results depending on the type of food.

      Gratin function:

      This function should be used at the end of preparation to gratinate the surface of the food for better texture and crispiness.

      3 baking modes:

      Three options of roasting modes for the best result depending on the type of food.

      Door with larger window and front lighting:

      Better view of cooking without having to open the door.

      Removable inner glass:

      Easily remove the inner glass from the door for easier, deeper and more thorough cleaning of your oven.

      Enameled cavity:

      Oven with a coating that prevents grease build-up and makes it easier to remove stains.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOE8EL
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosOvens
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)596
    • Ancho (mm)596
    • Profundidad (mm)575
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)22.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica