Publique sus productos
Built-in electric steam oven
Built-in electric steam oven
Built-in electric steam oven
Built-in electric steam oven
Built-in electric steam oven
Built-in electric steam oven

    Built-in electric steam oven

    4.1 de 5 estrellas4.1(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    El Horno Eléctrico a Vapor Empotrado de Electrolux es el electrodoméstico ideal para modernizar tu cocina y lograr los mejores resultados en la preparación de tus comidas.
    La función Steam hace que panes, pastas y pasteles crezcan, volviéndose suaves por dentro y crujientes por fuera. También te permite calentar tus recetas, recuperando textura, apariencia y sabor sin resecarlas.
    Para lograr resultados excepcionales, el horno eléctrico también cuenta con el Food Sensor, un práctico termómetro que ayuda en la cocción y permite medir la temperatura interna de la carne para alcanzar el punto deseado.
    Además, el sistema de convección permite un asado uniforme al hacer circular el aire caliente dentro del horno, asegurando una temperatura homogénea y contribuyendo a una mejor entrega de sabor en la cocina.
    Este horno también tiene una función que humedece el interior de la cavidad a través del vapor, aflojando y reblandeciendo la suciedad y facilitando la limpieza del horno. También puedes contar con un completo menú de recetas preprogramadas para inspirarte y explorar nuevas técnicas culinarias.
    Descubre el Horno Microondas Eléctrico (ME4EP) y adquiere una completa torre de cocción con el máximo rendimiento en tu cocina.

    BP
    Cocción al vapor: la mejor apariencia, crocantez, textura y sabor tanto en pastas como en panes y carnes.
    Convección: El aire caliente circula por el interior de la cavidad para ofrecer una temperatura homogénea en todo el interior y conseguir así una cocción uniforme.
    Food Sensor: Práctico termómetro que ayuda en la cocción y permite medir la temperatura interna de la carne para llegar al punto deseado
    Función Regenerar (Vapor): Calienta tus recetas con vapor y recupera el sabor y aroma de los alimentos, sin resecarlos.
    Limpieza con Agua: Función que humedece el interior de la cavidad mediante vapor, facilitando la limpieza y eliminación de residuos en el interior del producto.
    Cavidad esmaltada: Brinda practicidad y facilita la limpieza del interior del horno.
    Recetas preprogramadas: un menú completo de recetas preprogramadas para explorar e inspirarse.

    Especificaciones
    • Top Aperture
      Glass and Stainless Steel Front Finish
      Height (mm) 594
      Packed Height (mm) 655
      Waste Collecting Tray Yes
      Oven capacity 72 liters
      Energy Rating A
      Independent Control of Upper and Lower Heat No
      Digital Controls
      Convection Yes
      Black color
      Automatic Shutdown Yes
      Electronic Display Yes
      EAN13 7909569246931
      Embed Yes
      Rotating Skewer No
      Self Cleaning Oven Yes
      Frequency (Hz) 60 Hz
      Functions Steam Food Sensor; Quick Heating Function; Cooking functions; Pre-programmed recipes; Grill; Turbo Grill; Convection; Keep Warm; Unfreeze ; Slow Cooking; Dehydrate; Lock Panel; Favorites; Sound Timer; Schedule ; Gratin Function; Heating Plate Function; Pizza function; Aqua Clean function; Regenerate with steam function
      Pre-programmed functions Yes
      Warranty Yes
      Grill Yes
      Free Installation Yes
      Indoor Lamp Yes
      Width (mm) 595
      Packed Width (mm) 625
      Pilot Light Yes
      Niche Height (mm) 590
      Niche Width (mm) 560
      Niche Depth (mm) 550
      Panel Yes
      Gross weight (mm) 33.5
      Net weight (kg) 32.5
      PNC 949494472
      Triple Glass Door Yes
      Removable Door Yes
      Oven Power (W) 3390W
      Grill Power (W) 2300W
      Telescopic Shelf No
      Sliding Shelves Yes
      Depth (mm) 569
      Depth Packed (mm) 665
      Handles Yes
      Number of Shelves 2
      Watch Yes
      Armored Resistors Yes
      Internal Non-Stick Coating Yes
      Function Selector Yes
      SKU (commercial code 53511CBB235
      Steam Yes (Hot Steam)
      Voltage (V) 220 V
      Timer yes
      Type Electric Built-in Oven
      Security Lock Yes

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOE8ES
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosOvens
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)594
    • Ancho (mm)595
    • Profundidad (mm)569
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    • Peso Neto (kg)32.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código ETIMEC001859
    • Nombre ETIMBaking oven
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Ovens
    • Número OmniClass23-21 21 13 31
    • Título OmniClass Commercial Ovens

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica