Publique sus productos
Gas Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
Gas Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
Gas Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
Gas Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
Gas Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
Gas Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
Gas Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
Gas Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor

    Gas Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor

    4.5 de 5 estrellas4.5(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Prepare deliciosas comidas con el horno empotrado a gas 80L Experience con Foodsensor (OE8GF).

    Este horno cuenta con la tecnología FoodSensor, un termómetro para cocinar todo a la perfección, ya sea poco hecho, medio o bien hecho. El horno se apagará automáticamente una vez que la comida esté lista, lo que lo hace perfecto y práctico para preparar la carne como quieras.

    También cuenta con la tecnología PerfectCook360, que combina una cavidad sellada y convección para cocinar sus comidas de manera uniforme y un 30 % más rápido*.

    La cavidad sellada aísla mejor la temperatura y evita la pérdida de calor con una estructura de esquinas redondeadas. La Convección hornea todo uniformemente ventilando el aire caliente a través de un ventilador interno, asegurando que el horno tenga la misma temperatura en todas partes.

    Este horno también cuenta con un Temporizador Digital que programa el tiempo de cocción deseado y cuando finaliza la preparación emite un aviso sonoro. La Función Gratinar y Dorar también te permite lograr una mejor textura y resultados crujientes en tus recetas.

    * Resultados obtenidos en pruebas internas


    FoodSensor: Un termómetro mide la temperatura interna de la comida, permitiéndole cocinarla a la perfección.

    PerfectCook360: tecnología que combina una función de cavidad sellada y convección, que cocina uniformemente y un 30 % más rápido

    Convección: Hornee uniformemente haciendo circular aire caliente interno a través de un ventilador, manteniendo la temperatura homogénea.

    Cavidad sellada: las esquinas redondeadas evitan que la temperatura se escape, manteniendo el horno caliente por más tiempo.

    Temporizador Digital: Programa el tiempo de cocción deseado y cuando finaliza la preparación emite un aviso sonoro.

    Grate and Brown: otorgue un acabado perfecto y crujiente a sus comidas.

    Puertas de vidrio removibles: retire fácilmente la puerta de vidrio interna para limpiarla.

    Esmaltado Fast Clean: acabado interior esmaltado para facilitar la limpieza.

    Especificaciones
    • Opening: Top
      Internal finishing: Enameled
      Front finish (Glass, metal): Glass
      Accessories Shelves: (2) 40W Lamp
      Gas oven
      Height (packed) (mm): 667
      Height (mm) 596: (panel)
      Capacity (L): 80L
      Sealed cavity: Yes
      Energy Rating: A
      Connectivity: No
      Convection: yes
      Cavity Color: Black
      External color: gray
      Automatic Shutdown: No
      Niche Dimensions - Flush Installation (Aligned with Furniture): Opening Height: 600 Opening Width: 600 Internal Height: 610 Internal Width: 600 Total Furniture Depth: 600
      Niche Dimensions - Overlaid Installation (Edge out): Opening Height: 590 Opening Width: 560 Internal Height: 610 Internal Width: 600 Total Furniture Depth: 580
      EAN 13: 7909569359488
      FoodSensor: Yes
      Frequency (Hz): 60Hz
      Grill function: Yes
      Functions: Grill, Convection, Food Sensor Timer
      Pre-Programmed Functions: Yes
      Warranty: 1 year
      Free Installation: Yes
      Width (packed) (mm): 644
      Width (mm): 596 (panel)
      Internal light included: Yes
      Handle material: Aluminum
      Model: OE8GF
      Number of Oven Shelves: 2
      Gross weight (kg): 25.8
      Net weight (kg): 24.8
      PNC: 900279348
      Double glazed door Yes
      Removable Door: Yes
      Oven Power (W): 1700W
      Grill Power (W): 1700
      Depth (packed) (mm): 670
      Depth (mm): 613 (total depth, from handle surface to bottom)
      Selection of Mechanical Functions/Resistors
      Mechanical temperature selection
      Super Automatic Lighting System
      SKU (Commercial Code): 50807UBA285
      Voltage (V): 220V
      Timer: Digital
      Type of Gas: GLP (Can be Converted to GN)
      Panel security lock: No
      Steam: No
      Removable glass: Yes

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOE8GF
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosOvens
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)596
    • Ancho (mm)596
    • Profundidad (mm)613
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    • Peso Neto (kg)24.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código ETIMEC001859
    • Nombre ETIMBaking oven
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Ovens
    • Número OmniClass23-21 21 13 31
    • Título OmniClass Commercial Ovens

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica