Publique sus productos
Pro series 80l black electric built-In oven
Pro series 80l black electric built-In oven
Pro series 80l black electric built-In oven
Pro series 80l black electric built-In oven
Pro series 80l black electric built-In oven
Pro series 80l black electric built-In oven
Pro series 80l black electric built-In oven

    Pro series 80l black electric built-In oven

    Traducido por Google,

    Electrolux Pro Series sigue las tendencias de diseño sofisticado con mucho encanto y estilo.

    Esta colección de productos presenta elegancia en cada detalle mediante el uso de vidrio negro, detalles dorados claros, paneles táctiles LED blancos que resaltan la artesanía.

    Para un buen diseño de interiores, Pro Series representa el estilo que necesitas.

    Este horno empotrado de Electrolux hará que su rutina sea más fácil al brindarle varias funciones que brindan más comodidad a su tiempo de cocción.

    Cuenta con 12 funciones que permiten auxiliar la preparación de platos, como descongelación, grill, calentamiento y otros recursos.

    También ofrece 8 tipos de recetas que harán felices a todos, como pizza, lasaña, tanto normal como congelada y pastel. Mucho más fácil de preparar la comida.

    Estas funciones están disponibles en el panel del horno, para mayor comodidad y conveniencia.

    La apertura lateral brinda mayor seguridad para alcanzar el interior del horno, el cual cuenta con triple vidrio que no te quema al tocar el vidrio.

    Este Horno Inoxidable te sorprenderá y dará más sabor a esos platos que solo tú sabes preparar.

    Convección: mueve el aire caliente dentro del horno para mantener la temperatura uniforme y cocinar los alimentos de manera uniforme.
    Recetas preestablecidas: todo un menú de recetas preestablecidas para inspirarte.
    Apertura Lateral: más seguridad para acceder al interior del horno.
    Panel táctil de cristal con LED azul, sofisticado y fácil de usar y limpiar.
    Puerta de triple vidrio: hace que sea más seguro tocar el horno mientras está caliente, mientras mantiene su interior caliente por más tiempo.
    Función grill: asa los alimentos para conseguir una textura y un sabor perfectos.

    Especificaciones
    • Side opening
      Front Finish Black glass with Pro Series print
      Black Side Finish
      Height (packed) (mm) 670
      Height (mm) 595
      Waste Collecting Tray Yes
      Oven Capacity N / A
      Energy Rating N / A
      Consumption (Kw) n / a
      Independent Upper and Lower Heat Control Yes
      White touch controls
      Convection Yes
      Black color
      Electronic Display Yes
      EAN13 7909569001721
      Embed Yes
      Rotating Skewer No
      Self Cleaning Oven Yes
      Frequency (Hz) 60
      Lower Heating Functions; Superior Heating; Traditional Heating; Unfreeze; Grill; Grill + Upper Heating; Grill + Lower Heating; Convection cooking; Convection + Lower Heating; Covection + Traditional Heating; Convection + Grill + Lower Heating; Convection + Grill; Cake; Chicken; Potato; Pizza; Frozen Pizza; Lasagna; Frozen Lasagna
      Pre-programmed Cake functions; Chicken; Potato; Cheese bread; Pizza; Frozen Pizza; Lasagna; Frozen Lasagna
      Grill Yes
      Free Installation No
      Total Thermal Insulation N / A
      Indoor Lamp Yes
      Width (packed) (mm) 648
      Width (mm) 595
      Pilot Light Yes
      Model (code) OE9VT
      Niche Height (mm) 600
      Niche Width (mm) 600
      Niche Depth (mm) 600
      Panel Yes
      Gross weight (kg) 37.8
      Net weight (kg) 33.2
      Triple Glass Door Yes
      Removable Door Yes
      Power (W) Oven: 3 kW; Grill: 2 kW
      Telescopic Shelf No
      Sliding Shelves Yes
      Depth (packed) (mm) 688
      Depth (mm) 575
      External Handles
      2 sliding shelves
      Clock No
      Armored Resistors No
      Internal Non-Stick Coating No
      Function Selector Yes
      SKU (Commercial Code) 53701PBA235
      Voltage (V) 220
      Timer yes
      Type Electric Built-in Oven
      Security Lock Yes

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOE9VT
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosOvens
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código ETIMEC001859
    • Nombre ETIMBaking oven
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Ovens
    • Número OmniClass23-21 21 13 31
    • Título OmniClass Commercial Ovens

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica