Publique sus productos
Electrolux Expert Electric Built-in Oven with VaporCrisp
Electrolux Expert Electric Built-in Oven with VaporCrisp
Electrolux Expert Electric Built-in Oven with VaporCrisp
Electrolux Expert Electric Built-in Oven with VaporCrisp
Electrolux Expert Electric Built-in Oven with VaporCrisp
Electrolux Expert Electric Built-in Oven with VaporCrisp

    Electrolux Expert Electric Built-in Oven with VaporCrisp

    5.0 de 5 estrellas5.0(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    El Horno Eléctrico Empotrado Electrolux 80L Expert Pro Series con VaporCrisp y Conectividad (OE9XB) es la combinación ideal de tecnología y diseño, que te lleva a un nivel profesional en la preparación de tus recetas.

    El horno se puede controlar a través de la aplicación Electrolux Home + y Voice Command (compatible con Google Nest y Alexa), facilitando su rutina, además de contar con la función AirFry que garantiza platos aún más sabrosos y saludables.

    Al utilizar la tecnología VaporCrisp , mejora hasta un 35 %¹ más

    la jugosidad y crocantez de sus recetas. Con la liberación de vapor durante todo el proceso de cocción, es posible garantizar una mayor jugosidad por dentro y más crocante por fuera.

    La función Steam Regenerate , al recalentar tus platos, mantienes hasta 4X² más sabor y aroma de los alimentos, sin resecarlos, evitando desperdicios.

    Para una dieta más saludable y sostenible, la función AirFry es ideal, ya que garantiza numerosos beneficios, como una reducción de hasta un 70% de grasas y un 34% de calorías³.

    Además, utilizando la función AirFry evitas tirar hasta 27 litros de aceite al año 4 . Y garantiza hasta 4X 5 raciones más para toda la familia, sin tener que precalentar el horno ni manipular los alimentos durante su preparación.

    Para garantizar una experiencia única, el horno empotrado Electrolux viene con dos bandejas para la función Airfry y una bandeja para la función VaporCrisp .

    Mejore aún más sus experiencias culinarias utilizando la Conectividad a su favor.

    Explore y controle diferentes técnicas a través de notificaciones automáticas a través de la aplicación Electrolux Home+ y el comando de voz, compatible con Google Nest y Alexa.

    La Tecnología PerfectCook360 te permite hornear hasta un 30% 6 más rápido e igual, ya que combina un horno con interior sellado y sin huecos (cavidad sellada) y ventilación de aire caliente (convección) que retiene y distribuye mejor el calor.

    Además, el horno cuenta con FoodSensor , un práctico termómetro que identifica la temperatura interna de la carne, permitiéndote ajustar con precisión tu punto preferido (poco hecho, medio hecho o bien hecho). ¡Solo elige el punto y listo!

    Asegura mejores resultados con Diferentes Modos de Preparación para cada tipo de receta.

    Puedes hacerlo, por ejemplo, utilizando técnicas profesionales como AirSousVide , una función que te permite cocinar los alimentos desde adentro hacia afuera con un control exacto de la temperatura y el tiempo. Mantener la consistencia, mejorar el sabor y los aspectos nutricionales de los alimentos a través de la cocción a baja temperatura.

    ¹Las carnes pierden un 35% menos de líquido durante la preparación con la función VaporCrisp del horno OE9XB, en comparación con la preparación en hornos sin la misma función. Pruebas internas.

    ²Las recetas recalentadas con la función VaporCrisp del horno OE9XB pierden 4X menos líquido, en comparación con la preparación en hornos sin la misma función. Pruebas internas.

    ³Pruebas realizadas por nutricionista con 800g de patatas fritas congeladas, comparando fritura convencional (utilizando 1800ml de aceite de soja) y preparación en función airfry del horno de empotrar OE9XB (sin añadir aceite). El resultado mostró una reducción del 33,9 % en calorías y del 68,7 % en grasa cuando se preparó con la función de freír con aire del modelo OE9XB.

    4 Considerando el consumo de 15 paquetes de 800g de papas fritas congeladas al año. Es necesario utilizar 1800ml de aceite para freír un paquete de 800g de forma convencional, pero utilizando el horno integrado OE9XB con función airfry, no es necesario utilizar aceite.

    5 Pruebas que comparan la capacidad de preparación de una sola vez de alitas de pollo en la Airfryer Electrolux EAF20 (330g) y en el horno empotrado Electrolux OE9XB (1100g), donde el resultado en la función airfry del horno fue de 3,6 porciones más.

    6 Resultados obtenidos en pruebas internas, en comparación con modelos Electrolux sin la misma función.

    Especificaciones
    • VaporCrisp: Technology that provides up to 35%¹ more juiciness in meat preparation, browning without drying out.

      Steam regenerate: Reheat your food with steam and enjoy up to 4x² more flavor and juiciness without drying it out.

      AirFry: Reduction of up to 70% in fat and 34% in calories with the oven's AirFry function³. Stop discarding up to 27L of oil per year using the oven's Airfry function4.

      Prepare up to 4 times5 more servings for the whole family with the AirFry function, without having to preheat the oven or handle food during preparation.

      Connectivity: Explore and control different cooking techniques via the Electrolux Home+ app and voice command (compatible with Google Nest and Alexa).

      PerfectCook360: Technology that combines an oven with Sealed Cavity and Convection and allows you to bake up to 30%6 faster and all the same.

      FoodSensor: Practical thermometer that identifies the internal temperature of the meat, allowing you to precisely adjust your preferred point.

      Different Cooking Techniques: Ensure better results with the ideal technique for each type of preparation.

      AirSousVide: To maintain consistency, enhance the flavor and nutritional aspects of food, try the new pre-programmed Air Sous Vide function. Cook food from the inside out with accurate temperature and time control.

      Full Touch Dashboard: In addition to being modern and easy to clean, it offers better user interaction.

      Lock Function Dashboard: Allows you to lock the product dashboard, preventing changes or accidental activations.

      Removable glass: Deeper and more efficient cleaning.

      FastClean enamelling: Enamelling that prevents the penetration of dirt, facilitating the removal of grease.

      Free Installation Available: see details for more information.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOE9XB
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosOvens
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código ETIMEC001859
    • Nombre ETIMBaking oven
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Ovens
    • Número OmniClass23-21 23 23 25 19
    • Título OmniClass Residential Electric Ovens

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica