Publique sus productos
White Water Purifier
White Water Purifier
White Water Purifier
White Water Purifier

    White Water Purifier

    4.8 de 5 estrellas4.8(41 reseñas)
    Traducido por Google,
    Diseñado para brindarte a ti y a tu familia una vida más saludable, el Purificador Electrolux PA21G brinda agua libre de impurezas, cloro y olores. El teléfono tiene un diseño moderno que se destaca por el panel Blue Touch con todas las funciones bien señalizadas y sensibles al tacto, así como un eficiente sistema de enfriamiento electrónico que permite seleccionar hasta tres temperaturas. Con calificación máxima recibida por Inmetro (P1 / C1), el filtro Acqua Clean es de larga duración y activa una alerta automática cuando es hora de cambiar. El Scrubber PA21G también tiene una bandeja flexible, control de porciones y flujo continuo o controlado, según su preferencia. Moderno y eficiente Filtro Acqua Clean Máxima calificación del Instituto Nacional de Metrología, Normalización y Calidad Industrial (Inmetro). Durabilidad y practicidad Además de ser de larga duración, el filtro activa una señal automática cuando necesita ser reemplazado. Blue Touch Panel Bien señalizado y moderno, le permite operar todas las funciones con ligeros toques. Tres temperaturas de agua Activa según tu preferencia y puedes controlar las porciones en cantidad. Bandeja flexible Flexible y fácil de quitar para facilitar la limpieza.
    Especificaciones
    • Purification Stages: 2 stages (activated carbon filter, UF Ultrafiltration) Easy Filter Change: Yes Continuos Flow: Yes Saturated Filter Indicator Light: Yes Blue Touch Panel: Yes Anti-Slip Rubber Feet: Yes Ultraviolet Purifiation: No Water Cooling: Yes Wall Mounting Brackets: Yes Reservoir Capacity: 0,8 L Model: PA21G Commercial Code: 09200PBA006 Frequency: 60 Hz Weight: 5.5Kg Dimensions (Height x Width x Depth): 358x250x314 mm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPA21G
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosPurifiers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
    • Clasificación IFC Humidificador
    • Nombre UNSPSCHumidifiers
    • Código UNSPSC40101903
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_39
    • Descripción Uniclass 2015Humidifiers and dehumidifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHumidifiers
    • Número OmniClass23-27 57 23
    • Título OmniClass Electronic Air Purifiers

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica