Publique sus productos
Pure 4X Water Purifier
Pure 4X Water Purifier
Pure 4X Water Purifier
Pure 4X Water Purifier
Pure 4X Water Purifier

    Pure 4X Water Purifier

    4.7 de 5 estrellas4.7(22 reseñas)
    Traducido por Google,

    El purificador de agua Electrolux Pure 4X PE12B llena tu taza 4 veces más rápido. La tecnología Acqua Pure reduce el cloro, los olores y otras partículas en el agua. También controla los niveles microbiológicos de su agua.

    Con un diseño moderno y compacto, se integra a la perfección en cualquier entorno con 4 opciones de color. El panel táctil utiliza leds para elegir la temperatura del agua y sincronizar la saturación del filtro.

    El cambio de filtro es sencillo y fácil, cada 3000 litros o 6 meses de uso. Los pies de goma antideslizantes y la bandeja extraíble también facilitan la limpieza.

    Especificaciones
    • Plastic Finishing

      Natural or Cold Water Yes

      Height (cm) 35

      Height (packed) (cm) 38.3

      Articulate outlet No

      Tank Capacity (L) 0.8

      Removable Water Collector Yes

      Consumption (Kw) -

      Package Content Product + Accessories

      Color White

      EAN13 7909569346099

      Eliminates odors and impurities Yes

      Purification Stages 3

      Easy Filter Change Yes

      Continuous Flow Yes

      Frequency (Hz) 50/60

      12 Month Warranty

      Free Installation No

      Width (cm) 16

      Width (wrapped) (cm) 25.6

      Saturated Filter Indicator Light Yes

      Model (code) PE12B

      Blue Touch Panel No

      Non-Slip Rubber Feet Yes

      Gross weight (kg) 5.3

      Net weight (kg) 4.3

      PNC 946521578

      Water Pressure (mca) 4 to 40

      Depth (cm) 42

      Depth (packed) (cm) 42.3

      Ultraviolet Purification No

      Water Cooling Yes

      SKU (Commercial Code) 09140GBC006

      Wall Mounting Brackets No

      Electronic Technology

      Voltage (V) 127/220

      PP+GAC Filter Type

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPE12B
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosPurifiers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)160
    • Ancho (mm)350
    • Profundidad (mm)420
    Información relacionada
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código ETIMEC011853
    • Nombre ETIMUV water purification filter
    • Código Uniclass 2015SL_45_10_23
    • Descripción Uniclass 2015Domestic kitchens

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica