Publique sus productos
Electrolux Split Air Conditioner 12.000 BTUs Color Adapt Hot/Cold with Wi-fi (YI12R/YE12R)
Electrolux Split Air Conditioner 12.000 BTUs Color Adapt Hot/Cold with Wi-fi (YI12R/YE12R)
Electrolux Split Air Conditioner 12.000 BTUs Color Adapt Hot/Cold with Wi-fi (YI12R/YE12R)
Electrolux Split Air Conditioner 12.000 BTUs Color Adapt Hot/Cold with Wi-fi (YI12R/YE12R)
Electrolux Split Air Conditioner 12.000 BTUs Color Adapt Hot/Cold with Wi-fi (YI12R/YE12R)

    Electrolux Split Air Conditioner 12.000 BTUs Color Adapt Hot/Cold with Wi-fi (YI12R/YE12R)

    4.1 de 5 estrellas4.1(9 reseñas)
    Traducido por Google,

    Presentamos el aire acondicionado totalmente personalizable que se adapta a la decoración de tu hogar. Simplemente píntelo y combinará con la pared de su sala de estar y el estilo de cualquier habitación.

    El exclusivo sistema de conectividad le brinda control total sobre el aire acondicionado incluso a distancia.

    La tecnología Inverter es hasta un 80% más eficiente energéticamente, lo que le ayuda a ahorrar en sus facturas.

    El Potente sistema de Triple Filtración limpia el aire de tu hogar y lo mantiene saludable, libre de hasta el 99,9% de alérgenos, bacterias y hongos.

    Enfriamiento un 37 % más rápido, para que tu hogar esté aireado y refrescante cuando lo necesites.

    El aire acondicionado tiene un bajo consumo energético, lo que reduce el impacto en el medio ambiente hasta un 67%, además de ahorrarte dinero en tus facturas.

    Puede controlar de manera precisa y eficiente la dirección del flujo de aire a través de las aletas para mantener toda la habitación aireada y cómoda.

    El sistema de autolimpieza del aire acondicionado elimina automáticamente el exceso de humedad cuando el motor está apagado, manteniendo el aire más saludable y facilitando la limpieza del día a día.

    El equipo proporciona tecnología Auto Sense, que mantiene la temperatura del aire ideal según los deseos del usuario, para que su hogar tenga siempre una temperatura agradable y sin preocupaciones.

    El aire acondicionado cuenta con un acabado anticorrosión BlueTech que garantiza protección y durabilidad por más tiempo.

    Especificaciones
    • It adapts to any environment:

      Paint it the color you want

      Inverter technology:

      80%* more energy efficient which significantly reduces energy consumption. *Result obtained by comparing the Electrolux 18000 BTU model with the conventional on/off model, in accordance with Inmetro Ordinance No. 269/2021. For other models, see loja.electrolux.com.br

      Powerful triple filtration:

      Healthier, cleaner air free from 99%* of allergens, bacteria and fungi, providing a safer environment. *Tested on Escerichia coli and Staphylococcus bacteria

      Rapid cooling:

      Improves efficiency by 37%* faster when operating the compressor at maximum level. *The calculation of up to 37% faster cooling was based on internal Cooling Capacity tests, using Inmetro Ordinance 269/2021. 18k BTU/h inverter model used at its maximum capacity, compared to the minimum value allowed for declaring this capacity. Cooling performance values vary according to the equipment model, conditions of use, maintenance and installation.

      Conscious consumption:

      R32 gas generates a 67%* lower impact on the environment than R410a. Conscious consumption with ideal temperature and environmental responsibility. *Comparative indices according to the IPCC's Fourth Assessment Report for the 100-year Global Warming Potential (GWP): R410a 2,088; R32 675

      Smooth Air:

      Take control with simple settings for the whole family, keeping everyone ventilated by simply adjusting the flaps.

      Self-cleaning:

      Automatically removes excess moisture when the motor stops running. This prevents the build-up of mold, mildew and bacteria, so you maintain healthier, maintenance-free air.

      Connectivity:

      Control and program the temperature from a distance. With the Electrolux Home+ app

      Auto Sense:

      Simply activate Auto Sense mode for fast, efficient cooling and to effortlessly maintain the ideal air temperature.

      Blue Tech system:

      Corrosion-resistant finish and greater durability.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaYI12R-YE12R
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)289
    • Ancho (mm)853
    • Profundidad (mm)20.6
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
    • Número OmniClass23-33 39 21
    • Título OmniClass Split System Air Conditioning Units

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica