Publique sus productos
Quid_02820
Quid_02820
Quid_02820
Quid_02820
    Elesi Luce
    Archivados

    Quid_02820

    Table lamp with built-in LED, 15W - 1640 Lumen. Dimmable driver included in the structure. Direct and reflected light. Structure available in different colours: white, black, gold foil, silver foil. Other structure colours are possible on request.
    Especificaciones
    • LED light available in 2700K, 3000K, 4000K.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaquid-02820
    • Familia de productoIndoor lighting
    • Grupo de productosQuid table lamp
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-07-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)690
    • Ancho (mm)280
    • Profundidad (mm)280
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcrílico
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Ss_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures