Publique sus productos
Iluminación EAE - Colgante Lili
EAE Group

Iluminación EAE - Colgante Lili

LILI es una reinterpretación de la vela tradicional, con una elegante y funcional fuente de luz LED que emerge de un cuerpo minimalista. Se puede combinar individualmente o en múltiples combinaciones según se desee.
Especificaciones
  • Carcasa: Carcasa de perfil de aluminio

    Sistema óptico: Acrílico

    Ángulos ópticos: 25°

    Clase de protección IP: IP20

    Clase de resistencia al impacto IK: IK03

    Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Consumo de energía: 3 W

    Valor lumínico: 225 lm

    Fuente de luz: LED COB

    Temperatura de color: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    CRI: >80

    Temperatura ambiente de funcionamiento: -5 °C / +35 °C

    Colores de la carcasa: Blanco RAL 9016 / Negro RAL 9005

    Tipo de montaje: Colgante

Especificaciones técnicas
  • Referencialili_pendant
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosSurface / Pendant Mounted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África