Publique sus productos
WNSF8124L2 Elkay Weldbilt® Stainless Steel 49-1/2" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Single Compartment 2-Hole Scullery Sink w/Left Drainboard
Elkay

WNSF8124L2 Elkay Weldbilt® Stainless Steel 49-1/2" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Single Compartment 2-Hole Scullery Sink w/Left Drainboard

Traducido por Google,

Fregadero de cocina de un solo compartimento Weldbilt® de acero inoxidable de 49-1/2" x 27-1/2" x 14" para montaje en piso, con escurridor. El fregadero está fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 14 con acabado satinado pulido y desagüe central. El fregadero se apoya sobre cuatro patas tubulares de acero inoxidable de calibre 16 y 1-5/8" de diámetro exterior, con pies en forma de bala ajustables hasta 1".

Cumplimiento:

  • ASME A112.19.3/CSA B45.4
  • NSF 2

Características:

  • Acero inoxidable tipo 304 de calibre 14 de calidad superior.
  • Diseñado para soportar las exigencias de uso intensivo de hoteles, restaurantes, cafeterías y otras cocinas comerciales.
  • Los compartimentos del fregadero tienen una construcción de esquinas redondeadas con radio de 1/4" soldadas; pulidas para facilitar la limpieza.
  • Diseño de borde acanalado con faldón de 2", giro sanitario inclinado debajo y borde inclinado hacia adentro para minimizar los derrames.
  • El protector contra salpicaduras inclinado de 20 cm de alto y longitud completa resiste la suciedad y tiene 5 cm de grosor para permitir la instalación de tuberías.
  • Fregadero pulido hasta obtener un acabado satinado brillante y uniforme.
  • Escurridor y compartimentos del fregadero inclinados para el desagüe.
  • Abertura de drenaje de 3-1/2" centrada en cada compartimento.
  • Patas tubulares de acero inoxidable, de 1-5⁄8" de diámetro exterior, con pies ajustables de acero inoxidable en forma de bala de hasta 1".
Especificaciones
  • Keywords: Weldbilt, Scullery, drainboard, drain board, worksurface, work surface, Floor Mount Single Compartment Scullery Sink with Drainboard, Scullery Sink with Drainboard, Elkay Scullery Sink with Drainboard, Floor Mount Single Scullery Sink, Elkay Sink with Drainboard

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWNSF8124L2
  • Familia de productoCIS
  • Grupo de productosWeldbilt
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-19
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)44
  • Ancho (pulgadas)27.5
  • Profundidad (pulgadas)49.5
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)95
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos