Publique sus productos
14-3C20X20-0X Dependabilt™ Stainless Steel 69" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink with Stainless Steel Legs
14-3C20X20-0X Dependabilt™ Stainless Steel 69" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink with Stainless Steel Legs
    Elkay

    14-3C20X20-0X Dependabilt™ Stainless Steel 69" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink with Stainless Steel Legs

    Traducido por Google,

    ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Fregadero Dependabilt™ de acero inoxidable de 69" x 25-13/16" x 43-3/4" y calibre 16 con tres compartimentos y patas de acero inoxidable. El fregadero está fabricado en acero inoxidable serie 300 de calibre 16 con acabado n.° 4 y desagüe central.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • Listado en cUPC
    • Listado por IPC
    • Listado en NPCC
    • NSF 2

    Accesorio:

    • ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Características:

    • Acero inoxidable de alta calidad, calibre 16, serie tipo 300
    • Tazones de 35,5 cm de profundidad con esquinas redondeadas de 1,9 cm.
    • Un juego de orificios para grifo de 8" entre centros
    • Salpicadero de 9" con repisa para azulejos para una fácil instalación.
    • Incluye patas de acero inoxidable y pies ajustables tipo bala.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia14-3C20X20-0X
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosDependabilt
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-27
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)43.75
    • Ancho (pulgadas)25.81
    • Profundidad (pulgadas)104
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)217
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos