Publique sus productos
RNSF82482 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 59-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink
RNSF82482 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 59-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink
    Elkay

    RNSF82482 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 59-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink

    Traducido por Google,

    RNSF82482 Fregadero doble de acero inoxidable para cocina Elkay Rigidbilt® de 77-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" con escurridor. El fregadero está fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 16 con acabado satinado pulido y desagüe central. El fregadero se apoya sobre cuatro patas tubulares de acero inoxidable de calibre 16 y 1-5/8" de diámetro exterior, con pies en forma de bala ajustables hasta 1".

    Cumplimiento:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF 2

    Características:

    • Grandes compartimentos de fregadero fabricados mediante embutición, inclinados para el desagüe.
    • Esquinas redondeadas sin costuras con radio de 3-1/2".
    • Las superficies expuestas se fundían en un acabado satinado brillante.
    • Los escurridores reforzados con perfiles de acero tienen una pendiente de forma cónica para el drenaje.
    • Salpicadero de 20 cm de altura y longitud completa con parte superior inclinada a 45 grados para resistir la suciedad y la mugre.
    • Salpicadero de 2 pulgadas de grosor para permitir la instalación de la fontanería.
    • Abertura de drenaje de 3-1/2" centrada en cada compartimento.
    • Patas tubulares de acero inoxidable con refuerzos transversales.
    • 1-5/8" de diámetro exterior con patas ajustables de acero inoxidable en forma de bala de hasta 1".
    Especificaciones
    • Keywords: Large die-drawn sink compartments, Double Compartment Scullery Sink, Scullery Sink, Floor Mount Scullery Sink, Foodservice Scullery Sink, laundry sinks, commercial sinks, Buffed Satin finish, sink compartments, two-bowl kitchen and bar sinks, freestanding kitchen and bar sinks, Stainless Steel Utility Sink, Double basin sink, Drain Outlet Connection, lustrous satin finish, Utility Faucets, Double Bowl Scullery Sink

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRNSF82482
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de productosRigidbilt
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-31
    • Número de edición2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos