Publique sus productos
BCR151_3 Celebrity® Stainless Steel 15" x 15" x 6-1/8" Single Bowl Drop-in Bar Sink
BCR151_3 Celebrity® Stainless Steel 15" x 15" x 6-1/8" Single Bowl Drop-in Bar Sink
BCR151_3 Celebrity® Stainless Steel 15" x 15" x 6-1/8" Single Bowl Drop-in Bar Sink
BCR151_3 Celebrity® Stainless Steel 15" x 15" x 6-1/8" Single Bowl Drop-in Bar Sink
    Elkay

    BCR151_3 Celebrity® Stainless Steel 15" x 15" x 6-1/8" Single Bowl Drop-in Bar Sink

    Traducido por Google,

    Fregadero de bar empotrable Celebrity® de acero inoxidable de 38 x 38 x 15,5 cm (15" x 15" x 15"). Fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 20 con acabado satinado cepillado, desagüe central y almohadillas solo en la parte inferior.

    Cumplimiento:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Aprobado por Massachusetts MA
    • Código cUPC listado
    • Listado por IPC
    • Listado por NPCC

    Características:

    • CUMPLE CON LA LEY ADA: El producto cumple con la ley ADA cuando se instala correctamente.
    • INSTALACIÓN EMPOTRABLE: El fregadero se instala sobre la encimera, una opción ideal si no va a reemplazar la encimera; tiene un borde con un acabado impecable.
    • ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 20: Acero inoxidable de grado 304 de calibre 20 de la más alta calidad para una durabilidad, rendimiento y acabado duraderos para el uso diario.
    • SILENCIOSO: Las almohadillas insonorizantes minimizan el ruido y la vibración para una experiencia más silenciosa en el fregadero.
    • INSTALACIÓN DEL CANAL EN U: Los clips de montaje colocados dentro del canal antes de la instalación significan menos tiempo debajo del fregadero para una instalación más sencilla.
    • DESAGÜE CENTRAL: El desagüe está convenientemente ubicado en el centro del fregadero.
    • HECHO EN EE. UU.: Este producto Elkay® está orgullosamente fabricado en EE. UU.
    • ABERTURA DE DESAGÜE: La abertura de desagüe del fregadero mide 2".
    • TAMAÑO DEL GABINETE: El tamaño mínimo del gabinete para este fregadero es de 18".
    Especificaciones
    • keywords: 1515, 15x15, 15 x 15, entertainment, prep, bar, bar sink, prep sink, ADA
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBCR151_3
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosCelebrity
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6.12
    • Ancho (pulgadas)15
    • Profundidad (pulgadas)15
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)5.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos