Publique sus productos
CDKAD2517652_4_2LM Celebrity® Stainless Steel 25" x 17" x 6-1/2" Single Bowl Drop-in Classroom ADA Sink
CDKAD2517652_4_2LM Celebrity® Stainless Steel 25" x 17" x 6-1/2" Single Bowl Drop-in Classroom ADA Sink
CDKAD2517652_4_2LM Celebrity® Stainless Steel 25" x 17" x 6-1/2" Single Bowl Drop-in Classroom ADA Sink
CDKAD2517652_4_2LM Celebrity® Stainless Steel 25" x 17" x 6-1/2" Single Bowl Drop-in Classroom ADA Sink
CDKAD2517652_4_2LM Celebrity® Stainless Steel 25" x 17" x 6-1/2" Single Bowl Drop-in Classroom ADA Sink
    Elkay

    CDKAD2517652_4_2LM Celebrity® Stainless Steel 25" x 17" x 6-1/2" Single Bowl Drop-in Classroom ADA Sink

    Traducido por Google,

    Fregadero empotrable individual Celebrity® de acero inoxidable de 63,5 cm x 43,2 cm x 16,5 cm, compatible con la normativa ADA. El fregadero está fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 20 con acabado satinado cepillado, desagüe central y almohadillas solo en la parte inferior.

    Cumplimiento:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • Listado en cUPC##Listado en IPC##Listado en NPCC

    Características:

    • CUMPLE CON LA NORMATIVA ADA: El producto cumple con la normativa ADA cuando se instala correctamente.##INSTALACIÓN EMPOTRABLE: El fregadero se instala sobre la encimera, una opción ideal si no va a reemplazar la encimera; tiene un borde con un hermoso acabado.##ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 20: Acero inoxidable de calibre 20 de la más alta calidad y tipo 304 para una durabilidad, rendimiento y acabado duraderos para el uso diario.##SILENCIOSO: Las almohadillas insonorizantes minimizan el sonido y la vibración para una experiencia más silenciosa en el fregadero.##INSTALACIÓN DE CANAL EN U: Los clips de montaje colocados dentro del canal antes de la instalación significan menos tiempo debajo del fregadero para una instalación más fácil.##DESAGÜE CENTRAL: El desagüe está convenientemente ubicado en el centro del fregadero.##HECHO EN EE. UU.: Este producto Elkay® está orgullosamente fabricado en EE. UU.##ABERTURA DE DESAGÜE: La abertura de desagüe del fregadero mide 3-1/2".##LISTO PARA TRITURADOR DE BASURA: Este fregadero tiene un desagüe que funciona con trituradores de basura estándar, si el espacio lo permite.######
    Especificaciones
    • keywords: SCHOOL
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCDKAD2517652_4_2LM
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosCelebrity
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6.5
    • Ancho (pulgadas)17
    • Profundidad (pulgadas)25
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)9.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos