Publique sus productos
CHS17161 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 1-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink
CHS17161 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 1-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink
CHS17161 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 1-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink
    Elkay

    CHS17161 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 1-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink

    4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Lavamanos de pared Elkay CHS17161 de acero inoxidable, 42,5 cm x 39,4 cm x 33,3 cm (16-3/4" x 15-1/2" x 13"). Fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 20 con acabado satinado pulido y desagüe central.

    Cumplimiento:

    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • NSF 2

    Características:

    • Lavabo de acero inoxidable tipo 304. Esquinas redondeadas con radio de 1-3/4".
    • Salpicadero de 18 cm de altura y de longitud completa con parte superior inclinada en un ángulo de 45 grados.
    • Las superficies expuestas tienen un acabado cepillado. Abertura de drenaje de 2 pulgadas.
    • Fácil de limpiar y desinfectar.
    • Incluye colgador y soportes integrados de acero inoxidable.
    Especificaciones
    • Keywords: Single Bowl Wall Hung Handwash Sink, handwashing sink, portable sink, portable hand washing station, stainless steel handwash sink, wall mount sink, wall mounted sink, wall mount bathroom sink, wall mounted bathroom sink, wall mount kitchen sink faucet, wall mount utility sink, small wall mount sink

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCHS17161
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de productosHandwash & Lavatory
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición2
    • Altura (pulgadas)14
    • Ancho (pulgadas)15.5
    • Profundidad (pulgadas)17
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)178
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Sinks