Publique sus productos
CHS17162 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 2-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink
Elkay

CHS17162 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 2-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink

Traducido por Google,

Lavamanos de pared individual CHS17162 de acero inoxidable de 42,5 cm x 39,4 cm x 33,3 cm. Fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 20 con acabado satinado pulido y desagüe central.

Cumplimiento:

  • ASME A112.19.3
  • CSA B45.4
  • NSF 2

Características:

  • Lavabo de acero inoxidable tipo 304.
  • Esquinas redondeadas con radio de 1-3/4".
  • Salpicadero de 18 cm de altura y de longitud completa con parte superior inclinada en un ángulo de 45 grados.
  • Las superficies expuestas tienen un acabado cepillado.
  • Abertura de drenaje de 2".
  • Fácil de limpiar y desinfectar.
  • Incluye colgador y soportes integrados de acero inoxidable.
Especificaciones
  • Keywords: hand sink, commercial hand sink, commercial hand wash sink, small commercial hand wash sink, kitchen hand sink, stainless steel hand sink, commercial hand sink faucet, stainless hand wash basin, wall mounted hand wash sink, hand wash sink faucet, stainless wall mount sink, wall hung stainless steel sink, movable sink

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCHS17162
  • Familia de productoCIS
  • Grupo de productosHandwash & Lavatory
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-19
  • Número de edición2
  • Altura (pulgadas)13
  • Ancho (pulgadas)15.5
  • Profundidad (pulgadas)16.75
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)20
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Sinks