Publique sus productos
CHS1716C Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink Kit w/Faucet + Drain + P-trap
CHS1716C Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink Kit w/Faucet + Drain + P-trap
CHS1716C Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink Kit w/Faucet + Drain + P-trap
CHS1716C Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink Kit w/Faucet + Drain + P-trap
    Elkay

    CHS1716C Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink Kit w/Faucet + Drain + P-trap

    Traducido por Google,

    Kit de lavamanos de pared de un solo seno de acero inoxidable de 42,5 cm x 39,4 cm x 33,3 cm. El lavamanos está fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 20 con acabado satinado pulido y desagüe central.

    Cumplimiento:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    NSF 2
    ASME A112.18.1/CSA B125.1
    CEC
    NSF 372 (sin plomo)
    NSF 61 (Q≤1)
    ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Características:

    • Lavabo de acero inoxidable tipo 304.
    • Esquinas redondeadas con radio de 1-3/4".
    • Salpicadero de 18 cm de altura y de longitud completa con parte superior inclinada en un ángulo de 45 grados.
    • Las superficies expuestas tienen un acabado cepillado.
    • Abertura de drenaje de 2".
    • Fácil de limpiar y desinfectar.
    • Incluye colgador y soportes integrados de acero inoxidable.
    • El kit incluye el fregadero CHS1716, el grifo LK940GN04L2H, el desagüe LK8 y el sifón LK500; todo ello convenientemente empaquetado para ahorrarle tiempo.
    Especificaciones
    • Keywords:bowl in the wall, Hand Sink, Stainless Single Bowl Wall Hung Scrub, Handwash Sink Kit, Wall Hung Handwash Sink Kit, Hand Wash-Up Commercial Sink, Handwash Sink Kit, Commercial Sink

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCHS1716C
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de productosHandwash & Lavatory
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición2
    • Altura (pulgadas)13
    • Ancho (pulgadas)15.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)18
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos