Publique sus productos
CHS1716LRS1 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 1-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink w/Side Splashes
CHS1716LRS1 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 1-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink w/Side Splashes
    Elkay

    CHS1716LRS1 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 1-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink w/Side Splashes

    Traducido por Google,

    Lavamanos de pared individual CHS1716LRS1 de acero inoxidable de 42,5 cm x 39,4 cm x 33,3 cm. Fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 20 con acabado satinado pulido y desagüe central.

    Cumplimiento:

    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • NSF 2

    Características:

    • Lavabo de acero inoxidable tipo 304.
    • Esquinas redondeadas con radio de 1-3/4".
    • Salpicadero de 18 cm de altura y de longitud completa con parte superior inclinada en un ángulo de 45 grados.
    • Las superficies expuestas tienen un acabado cepillado.
    • Abertura de drenaje de 2".
    • Fácil de limpiar y desinfectar.
    • Incluye colgador y soportes integrados de acero inoxidable.
    Especificaciones
    • Keywords: single bowl kitchen sink, single bowl sink, undermount single bowl kitchen sink, hand wash sink, hand washing sink, portable hand washing sink, portable hand washing stations, commercial hand washing sink, hand wash basin sink, small hand washing sink, small commercial hand wash sink

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCHS1716LRS1
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de productosHandwash & Lavatory
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-02
    • Número de edición2
    • Altura (pulgadas)13
    • Ancho (pulgadas)15.5
    • Profundidad (pulgadas)16.75
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)20
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Sinks