Publique sus productos
CHS1716LRS2 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 2-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink w/Side Splashes
CHS1716LRS2 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 2-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink w/Side Splashes
    Elkay

    CHS1716LRS2 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 2-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink w/Side Splashes

    Traducido por Google,

    Lavamanos de pared individual CHS1716LRS2 de acero inoxidable de 42,5 cm x 39,4 cm x 33,3 cm. Fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 20 con acabado satinado pulido y desagüe central.

    Cumplimiento:

    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • NSF 2

    Características:

    • Lavabo de acero inoxidable tipo 304.
    • Esquinas redondeadas con radio de 1-3/4".
    • Salpicadero de 18 cm de altura y de longitud completa con parte superior inclinada en un ángulo de 45 grados.
    • Las superficies expuestas tienen un acabado cepillado.
    • Abertura de drenaje de 2".
    • Fácil de limpiar y desinfectar.
    • Incluye colgador y soportes integrados de acero inoxidable.
    Especificaciones
    • Keywords: single bowl kitchen sink, undermount single bowl kitchen sink, kitchen sink drop in single bowl, single bowl sink, single bowl stainless steel sink, single bowl stainless steel kitchen sink, drop in kitchen sinks single bowl, hand sink, portable hand washing station, handwashing sink, wall hung sink, wall-hung bathroom corner sink, wall-hung corner sink bathroom, wall hung bathroom sink, wall hung laundry sink, small wall mount sink

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCHS1716LRS2
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de productosHandwash & Lavatory
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-02
    • Número de edición2
    • Altura (pulgadas)13
    • Ancho (pulgadas)15.5
    • Profundidad (pulgadas)16.75
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)20
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Sinks