Publique sus productos
D117191_3 Dayton® Stainless Steel 17" x 19" x 6-1/8" Single Bowl Drop-in Bar Sink
D117191_3 Dayton® Stainless Steel 17" x 19" x 6-1/8" Single Bowl Drop-in Bar Sink
D117191_3 Dayton® Stainless Steel 17" x 19" x 6-1/8" Single Bowl Drop-in Bar Sink
D117191_3 Dayton® Stainless Steel 17" x 19" x 6-1/8" Single Bowl Drop-in Bar Sink
D117191_3 Dayton® Stainless Steel 17" x 19" x 6-1/8" Single Bowl Drop-in Bar Sink
    Elkay

    D117191_3 Dayton® Stainless Steel 17" x 19" x 6-1/8" Single Bowl Drop-in Bar Sink

    Traducido por Google,

    Fregadero de bar empotrable de un solo seno Dayton® de acero inoxidable de 17" x 19" x 6-1/8". El fregadero está fabricado en acero inoxidable serie 300 de calibre 22 con acabado satinado, desagüe central y almohadillas solo en la parte inferior.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • Código cUPC listado
    • Listado por IPC
    • Listado en NPCC

    Características:

    • CUMPLE CON LA LEY ADA: El producto cumple con la ley ADA cuando se instala correctamente.
    • ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 22: Acero inoxidable de grado comercial de calibre 22 y serie 300 para uso diario.
    • INSTALACIÓN EMPOTRABLE: El fregadero se instala sobre la encimera, una opción ideal si no va a reemplazar la encimera; tiene un borde con un acabado impecable.
    • SILENCIOSO: Las almohadillas insonorizantes minimizan el ruido y la vibración para una experiencia más silenciosa en el fregadero.
    • INSTALACIÓN DEL CANAL EN U: Los clips de montaje colocados dentro del canal antes de la instalación significan menos tiempo debajo del fregadero para una instalación más sencilla.
    • HECHO EN EE. UU.: Este producto Elkay® está orgullosamente fabricado en EE. UU.
    • ABERTURA DE DESAGÜE: La abertura de desagüe del fregadero mide 3-1/2".
    • TAMAÑO DEL GABINETE: El tamaño mínimo del gabinete para este fregadero es de 21 pulgadas.
    Especificaciones
    • keywords: DAYTON, ADA
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaD117191_3
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosDayton
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6.18
    • Ancho (pulgadas)19
    • Profundidad (pulgadas)17
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)5.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Anguilla
    Antigua y Barbuda
    Aruba
    Bahamas
    Barbados
    Belice
    Bermudas
    Canadá
    Caribe Neerlandés
    Costa Rica
    Cuba
    Curazao
    Dominica
    El Salvador
    Estados Unidos
    Granada
    Groenlandia
    Guadalupe
    Guatemala
    Haití
    Honduras
    Islas Caimán
    Islas Turcas y Caicos
    Islas Vírgenes Británicas
    Islas Vírgenes de los Estados Unidos
    Jamaica
    Martinica
    México
    Montserrat
    Nicaragua
    Panamá
    Puerto Rico
    República Dominicana
    Saint Barthélemy
    San Cristóbal y Nieves
    San Martín
    San Pedro y Miquelón
    San Vicente y las Granadinas
    Santa Lucía
    Sint Maarten
    Trinidad y Tobago