Publique sus productos
DSBS130UVPC Elkay® Water Dispenser Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel
DSBS130UVPC Elkay® Water Dispenser Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel
DSBS130UVPC Elkay® Water Dispenser Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel
    Elkay

    DSBS130UVPC Elkay® Water Dispenser Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel

    Traducido por Google,

    Dispensador de agua refrigerado con filtro, 1.5 GPH, de acero inoxidable. Incluye agua a temperatura ambiente, agua fría, agua filtrada, agua con gas y luz UV. Activación mediante botón frontal con tecnología de enfriamiento en seco. Se puede colocar sobre una encimera o de pie.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • CAN/CSA C22.2 N.° 120
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sin plomo) y 401
    • UL 399

    Características:

    • TRES OPCIONES DE DISPENSACIÓN: Elija entre agua a temperatura ambiente, fría y con gas.
    • CAPACIDAD DE SERVICIO: Sirve 32 vasos de 177 ml (6 oz) de agua fría por hora.
    • AGUA FRÍA: Temperaturas de 42° a 50° F
    • Agua con gas a demanda
    • LLENADO RÁPIDO: Tasas de llenado de hasta 1,1 GPM
    • Luz UV: Inhibe el crecimiento bacteriano en la boquilla dispensadora.
    Especificaciones
    • keywords: water dispenser; point of use; POU

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDSBS130UVPC
    • Familia de productoPOINT OF USE
    • Grupo de productosCountertop
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)16.46
    • Ancho (pulgadas)10.28
    • Profundidad (pulgadas)19.21
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)52
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText