Publique sus productos
DXUH2115 Dayton® Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 8" Single Bowl Undermount Sink
DXUH2115 Dayton® Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 8" Single Bowl Undermount Sink
DXUH2115 Dayton® Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 8" Single Bowl Undermount Sink
DXUH2115 Dayton® Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 8" Single Bowl Undermount Sink
    Elkay

    DXUH2115 Dayton® Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 8" Single Bowl Undermount Sink

    Traducido por Google,
    Fregadero de un solo seno para montaje bajo encimera Dayton® de acero inoxidable de 23-1/2" x 18-1/4" x 8". El fregadero está fabricado en acero inoxidable de la serie 300 de calibre 18 con un acabado satinado radiante, desagüe central y almohadillas solo en la parte inferior. Cumplimiento: Aprobado por Massachusetts MA ASME A112.19.3 CSA B45.4 Listado cUPC Listado cUPC Listado IPC Listado NPCC Características: INSTALACIÓN BAJO ENCIMERA: El fregadero se instala debajo de la encimera, creando una apariencia uniforme entre el fregadero y la encimera. UN SOLO SENO: El seno le brinda un espacio ininterrumpido para lavar y apilar platos u otras tareas domésticas. ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 18: Fabricado con acero inoxidable de la serie 300 de calibre 18 de alta calidad para una durabilidad duradera. SILENCIOSO: Almohadilla(s) insonorizante(s) que minimizan el ruido y la vibración para una experiencia más silenciosa en el fregadero&&DESAGÜE CENTRAL: El desagüe está convenientemente ubicado en el centro del fregadero&&GRAN CAPACIDAD: Las paredes laterales rectas le dan al fregadero un fondo plano y ofrecen más espacio útil para apilar, remojar y lavar platos; fácil de limpiar&&HECHO EN EE. UU.: Este producto Elkay® está orgullosamente fabricado en los EE. UU.&&ABERTURA DE DESAGÜE: La abertura de desagüe del fregadero mide 3-1/2"&&TAMAÑO DEL GABINETE: El tamaño mínimo del gabinete para este fregadero es de 27"&&&&
    Especificaciones
    • keywords: Dayton, lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead, DXUH2115DFBG
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDXUH2115
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosDayton
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8
    • Ancho (pulgadas)18.25
    • Profundidad (pulgadas)23.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)6.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText