Publique sus productos
ECTRU12179TFCC Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 13-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Bar Sink & Faucet Kit with Drain
ECTRU12179TFCC Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 13-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Bar Sink & Faucet Kit with Drain
ECTRU12179TFCC Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 13-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Bar Sink & Faucet Kit with Drain
ECTRU12179TFCC Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 13-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Bar Sink & Faucet Kit with Drain
ECTRU12179TFCC Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 13-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Bar Sink & Faucet Kit with Drain
    Elkay

    ECTRU12179TFCC Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 13-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Bar Sink & Faucet Kit with Drain

    Traducido por Google,

    Fregadero de bar empotrable de un solo seno Crosstown® de acero inoxidable calibre 18, 34,3 cm x 47 cm x 22,9 cm, con grifo y desagüe. El fregadero está fabricado artesanalmente en acero inoxidable 304 calibre 18 con acabado satinado pulido, desagüe central trasero y rociadores laterales e inferiores completos con almohadillas protectoras.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.19.3; ASME A112.18.1; ASME A112.18.2
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA B45.4; CSA B125.1; CSA B125.2
    • cUPC
    • Listado por IPC
    • Listado por NPCC

    Características:

    • INSTALACIÓN BAJO ENCIMERA: El fregadero se instala debajo de la encimera, creando una apariencia uniforme entre el fregadero y la encimera.
    • ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 18: Acero inoxidable de la más alta calidad, calibre 18 y tipo 304, para una durabilidad, rendimiento y belleza duraderos.
    • Sound Guard®: Las almohadillas y el revestimiento inferior mejoran el rendimiento de insonorización para una experiencia más silenciosa en el fregadero.
    • ESQUINAS AJUSTADAS: Su diseño fresco y geométrico ofrece paredes laterales rectas y una base plana para un aspecto moderno y un espacio más útil; fácil de limpiar.
    • DESAGÜE DESPLAZADO: La ubicación del desagüe proporciona más espacio útil en el fondo del fregadero y en el mueble inferior.
    • BOL EXTRA PROFUNDO: El bol de gran capacidad ofrece más espacio en su interior para apilar platos, llenar ollas grandes y manipular bandejas para hornear y asadores grandes.
    • RUPTURAS CRUZADAS: Las líneas de acento plisadas en el interior del tazón le dan una apariencia profesional.
    • ABERTURA DE DESAGÜE: La abertura de desagüe del fregadero mide 3-1/2".
    • LISTO PARA TRITURADOR DE BASURA: Este fregadero tiene un desagüe que funciona con trituradores de basura estándar, si el espacio lo permite.
    • EL KIT INCLUYE: Fregadero ECTRU12179T, grifo LKAV3032CR, desagüe con colador profundo LKDD, kit de limpieza; convenientemente empaquetado para ahorrarle tiempo.
    Especificaciones
    • keywords: Crosstown, rear drain, offset drain, off set drain
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaECTRU12179TFCC
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosCrosstown
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)9
    • Ancho (pulgadas)18.5
    • Profundidad (pulgadas)13.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)19
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos