Publique sus productos
ECTRU24179RTFLC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ECTRU24179RTFLC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ECTRU24179RTFLC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ECTRU24179RTFLC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ECTRU24179RTFLC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ECTRU24179RTFLC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ECTRU24179RTFLC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
    Elkay

    ECTRU24179RTFLC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet

    Traducido por Google,

    Kit de fregadero empotrable de un solo seno Crosstown® de acero inoxidable calibre 18, 65 x 47 x 23 cm, con grifo con filtro. El fregadero está fabricado artesanalmente en acero inoxidable 304 calibre 18 con acabado en acero inoxidable (S), desagüe trasero derecho y rociadores laterales e inferiores completos con almohadillas laterales e inferiores.

    Cumplimiento:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Grifo: ASME A112.18.1/CSA B125.1 NSF 61 NSF 372 (sin plomo)
    • Accesorio: ASME A112.18.2/CSA B125.2 NSF 42 NSF 53 NSF 401
    • Aprobado por Massachusetts MA
    • Código cUPC listado
    • Listado por IPC
    • Listado por NPCC

    Características:

    • INSTALACIÓN BAJO ENCIMERA: El fregadero se instala debajo de la encimera, creando una apariencia uniforme entre el fregadero y la encimera.
    • UN SOLO RECIPIENTE: El recipiente le brinda un espacio ininterrumpido para lavar y apilar platos u otras tareas domésticas.
    • ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 18: Acero inoxidable de la más alta calidad, calibre 18 y tipo 304, para una durabilidad, rendimiento y belleza duraderos.
    • Sound Guard®: Las almohadillas y el revestimiento inferior mejoran el rendimiento de insonorización para una experiencia más silenciosa en el fregadero.
    • ESQUINAS AJUSTADAS: Su diseño fresco y geométrico ofrece paredes laterales rectas y una base plana para un aspecto moderno y un espacio más útil; fácil de limpiar.
    • DESAGÜE DESPLAZADO: La ubicación del desagüe proporciona más espacio útil en el fondo del fregadero y en el mueble inferior.
    • BOL EXTRA PROFUNDO: El bol de gran capacidad ofrece más espacio en su interior para apilar platos, llenar ollas grandes y manipular bandejas para hornear y asadores grandes.
    • RUPTURAS CRUZADAS: Las líneas de acento plisadas en el interior del tazón le dan una apariencia profesional.
    • ABERTURA DE DESAGÜE: La abertura de desagüe del fregadero mide 3-1/2".
    • LISTO PARA TRITURADOR DE BASURA: Este fregadero tiene un desagüe que funciona con trituradores de basura estándar, si el espacio lo permite.
    • GRIFO 2 EN 1: Obtenga agua potable filtrada y fresca directamente del fregadero de su cocina con un funcionamiento sencillo gracias a su único mando.
    • EL KIT INCLUYE: Fregadero ECTRU24179RT, grifo LKAV7051FCR con filtro incluido, rejilla inferior CTXBG2215, desagüe con colador profundo LKDD; todo ello convenientemente empaquetado para ahorrarle tiempo.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaECTRU24179RTFLC
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosCrosstown
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)9
    • Ancho (pulgadas)18.5
    • Profundidad (pulgadas)25.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)33
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos