Publique sus productos
ECTSRS33229TFC Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" 1-Hole Single Bowl Dual Mount Sink Kit with Faucet
ECTSRS33229TFC Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" 1-Hole Single Bowl Dual Mount Sink Kit with Faucet
ECTSRS33229TFC Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" 1-Hole Single Bowl Dual Mount Sink Kit with Faucet
ECTSRS33229TFC Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" 1-Hole Single Bowl Dual Mount Sink Kit with Faucet
ECTSRS33229TFC Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" 1-Hole Single Bowl Dual Mount Sink Kit with Faucet
    Elkay

    ECTSRS33229TFC Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" 1-Hole Single Bowl Dual Mount Sink Kit with Faucet

    Traducido por Google,

    Kit de fregadero Crosstown® de acero inoxidable calibre 18, 33" x 22" x 9", monocilíndrico de montaje doble con un orificio y grifo. El fregadero está fabricado artesanalmente en acero inoxidable 304 calibre 18 con acabado satinado pulido, desagüe central trasero y rociadores laterales e inferiores completos con almohadillas protectoras.

    Especificaciones
    • Keywords: rear drain, offset drain, off set drain, ECTSRS33229BG

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaECTSRS33229TFC
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosCrosstown
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)9
    • Ancho (pulgadas)22
    • Profundidad (pulgadas)33
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)27
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos