Publique sus productos
EHS-18-KVX Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Knee Valve and Faucet
EHS-18-KVX Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Knee Valve and Faucet
    Elkay

    EHS-18-KVX Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Knee Valve and Faucet

    Traducido por Google,

    Lavamanos de acero inoxidable de 45,7 cm x 36,5 cm x 28 cm, calibre 18, con válvula de rodilla y grifo. Fabricado en acero inoxidable calibre 18 con acabado n.° 4 y desagüe central.

    Cumplimiento:

    cUPC

    Listado en el IPC

    Listado en el NPCC

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEHS-18-KVX
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de productosFood Service
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)11
    • Ancho (pulgadas)14.5
    • Profundidad (pulgadas)18
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)20
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos