Publique sus productos
ELDSSF36279DBG Dart Canyon® Stainless Steel 35-7/8" x 27-1/4" x 9-5/8" 1-Hole Single Bowl Farmhouse Workstation Sink with 4-13/16" Deep Work Shelf
ELDSSF36279DBG Dart Canyon® Stainless Steel 35-7/8" x 27-1/4" x 9-5/8" 1-Hole Single Bowl Farmhouse Workstation Sink with 4-13/16" Deep Work Shelf
ELDSSF36279DBG Dart Canyon® Stainless Steel 35-7/8" x 27-1/4" x 9-5/8" 1-Hole Single Bowl Farmhouse Workstation Sink with 4-13/16" Deep Work Shelf
ELDSSF36279DBG Dart Canyon® Stainless Steel 35-7/8" x 27-1/4" x 9-5/8" 1-Hole Single Bowl Farmhouse Workstation Sink with 4-13/16" Deep Work Shelf
ELDSSF36279DBG Dart Canyon® Stainless Steel 35-7/8" x 27-1/4" x 9-5/8" 1-Hole Single Bowl Farmhouse Workstation Sink with 4-13/16" Deep Work Shelf
    Elkay

    ELDSSF36279DBG Dart Canyon® Stainless Steel 35-7/8" x 27-1/4" x 9-5/8" 1-Hole Single Bowl Farmhouse Workstation Sink with 4-13/16" Deep Work Shelf

    Traducido por Google,

    Fregadero de estilo rústico Dart Canyon® de acero inoxidable de 91,4 cm x 69,4 cm x 24,4 cm con un solo orificio y una repisa de trabajo de 11,6 cm de profundidad. Fabricado artesanalmente en acero inoxidable 304 de calibre 16 con acabado satinado pulido, desagüe central trasero y rociadores laterales e inferiores completos con almohadillas protectoras.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.19.3; ASME A112.18.2
    • CSA B45.4; CSA B125.2
    • cUPC
    • Listado por IPC
    • Listado en NPCC

    Características:

    • ESTANTE DE TRABAJO: El estante integrado mantiene los utensilios de cocina, como esponjas y cepillos, al alcance de la mano y fuera de la vista. El estante admite accesorios de tamaño personalizado.
    • DISEÑO DE CASA DE CAMPO: El material se extiende al panel frontal del fregadero, añadiendo un elemento de diseño elegante a su cocina.
    • FREGADERO DE GRAN CAPACIDAD: La repisa de trabajo elevada en la parte frontal del fregadero se abre a un fregadero extra profundo de 23 cm (9 pulgadas) para apilar platos, llenar ollas y colocar bandejas para hornear.
    • ACCESORIOS INCLUIDOS: La rejilla reversible funciona como rejilla inferior estándar o, al girarla, se eleva con estante de trabajo. Incluye desagüe y tapa de desagüe.
    • ACCESORIOS OPCIONALES: La tabla de cortar y los coladores tienen un tamaño personalizado para funcionar con el fregadero de la estación de trabajo y ayudan a proporcionar soluciones cotidianas para todos.
    • EL KIT INCLUYE: Fregadero ELDSSF30279, rejilla inferior CTXBG2513R, tapa de desagüe de rejilla inferior CTXDC0606, desagüe con colador profundo LKDD; convenientemente empaquetados juntos para ahorrarle tiempo.
    • CUMPLE CON LA LEY ADA: El producto cumple con la ley ADA cuando se instala correctamente.
    • DESAGÜE DESPLAZADO ADA: La ubicación del desagüe en la parte trasera sitúa las tuberías en la parte posterior, creando un espacio sin barreras debajo del fregadero para facilitar el acceso en silla de ruedas.
    Especificaciones
    • keywords: Farm house, rear drain, offset drain, off set drain, Apron Front, Work Station
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaELDSSF36279DBG
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosCrosstown
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)9.64
    • Ancho (pulgadas)27.25
    • Profundidad (pulgadas)35.88
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)64
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos