Publique sus productos
ELG1616BK0C_WH0C_GT0C Quartz Classic® 15-3/4" x 15-3/4" x 7-11/16" Single Bowl Dual Mount Bar Sink Kit
ELG1616BK0C_WH0C_GT0C Quartz Classic® 15-3/4" x 15-3/4" x 7-11/16" Single Bowl Dual Mount Bar Sink Kit
ELG1616BK0C_WH0C_GT0C Quartz Classic® 15-3/4" x 15-3/4" x 7-11/16" Single Bowl Dual Mount Bar Sink Kit
ELG1616BK0C_WH0C_GT0C Quartz Classic® 15-3/4" x 15-3/4" x 7-11/16" Single Bowl Dual Mount Bar Sink Kit
ELG1616BK0C_WH0C_GT0C Quartz Classic® 15-3/4" x 15-3/4" x 7-11/16" Single Bowl Dual Mount Bar Sink Kit
    Elkay

    ELG1616BK0C_WH0C_GT0C Quartz Classic® 15-3/4" x 15-3/4" x 7-11/16" Single Bowl Dual Mount Bar Sink Kit

    Traducido por Google,

    Kit de fregadero de barra Quartz Classic® de 40 x 40 x 19 cm con un solo seno y montaje doble. El fregadero está moldeado con hasta un 80 % de cuarzo natural y resinas acrílicas de alto rendimiento, no porosas, que ofrecen una resistencia superior al calor, los arañazos, la decoloración y las manchas. Aislamiento acústico natural y desagüe central trasero.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.18.2
    • CSA B45.5; CSA B125.2
    • Código cUPC listado
    • Listado por IPC
    • Listado por NPCC

    Características:

    • MONTAJE DOBLE: Su diseño versátil permite instalar el fregadero empotrado o bajo encimera.
    • FÁCIL DE LIMPIAR Y RESISTENTE A LAS MANCHAS: Combina el color de tu fregadero con tu decoración y estilo; se limpia fácilmente con agua jabonosa; no deja manchas de comida ni líquidos.
    • RESISTENTE A IMPACTOS, CALOR Y ARAÑAZOS: Moldeado con arena de cuarzo fina para resistir golpes, astillamientos y arañazos; resistente al calor hasta 280 °C (535 °F).
    • PROTECCIÓN HIGIÉNICA: La estructura ultrafina y no porosa del material significa que los alimentos y líquidos no se pegarán a la superficie.
    • SILENCIOSO: El material es naturalmente insonorizante, lo que minimiza el ruido y la vibración para una experiencia más silenciosa en el fregadero.
    • DESAGÜE DESPLAZADO: La ubicación del desagüe proporciona más espacio útil en el fondo del fregadero y en el mueble inferior.
    • ABERTURA DE DESAGÜE: La abertura de desagüe del fregadero mide 3-1/2".
    • LISTO PARA TRITURADOR DE BASURA: Este fregadero tiene un desagüe que funciona con trituradores de basura estándar, si el espacio lo permite.
    • TAMAÑO DEL GABINETE: El tamaño mínimo del gabinete para este fregadero es de 21 pulgadas.
    • EL KIT INCLUYE: Fregadero ELG1616, rejilla inferior LKOBG1616SS, desagüe LKQS3, kit de limpieza LKCLKIT; convenientemente empaquetados juntos para ahorrarle tiempo.
    Especificaciones
    • keywords: rear drain, Granite Sink, e-Granite, eGranite, Quartz Sink, Composite Sink

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaELG1616BK0C_WH0C_GT0C
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosQuartz Classic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-14
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7.67
    • Ancho (pulgadas)15.74
    • Profundidad (pulgadas)15.74
    Información relacionada
    • Material principalQuartz
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos